Abwahl der Istwertverschiebung

Abwahl der Istwertverschiebung

#PRESET {<Achsname> <dummy_expr>} (nicht modal)

<Achsname><dummy_expr> Istwertverschiebung der Achse wird zurückgesetzt. Der Koordinatenwert ist nur aus syntaktischen Gründen erforderlich, ansonsten jedoch nicht relevant.

Wird #PRESET ohne Achsangabe programmiert, so wird in allen Achsen die Istwertverschiebung aufgehoben.

Abwahl der Istwertverschiebung 1:

Bei angewählter WRK, Spiegelung oder Durchmesserprogrammierung darf #PSET oder #PRESET nicht programmiert werden.("nicht modal" gilt nur für die Befehle #PSET bzw. #PRESET. Die Istwertverschiebung selbst ist natürlich bis zur erneuten An- bzw. Abwahl mit #PRESET gültig.)

Programmierbeispiel

N10 X50 Y10 Z0 
N20 #PSET X20 Y20 (Position setzen für X und Y)
N30 X10
N40 #PRESET X10 (X-Position zurücksetzen; Wert 10 nicht relevant)
N50 X30
N60 #PRESET (Alle Achsen zurücksetzen)
N70 M30

Abbildung 11-2 zeigt die Position der x-Achse nach Ausführung des jeweiligen NC-Satzes in Maschinenkoordinaten:

Abwahl der Istwertverschiebung 2:
Abbildung 11-2: Positionen der x-Achse in Maschinenkoordinaten / Programmier-koordinaten.

(In diesem Beispiel sind keine anderen Koordinatentransformationen angewählt).