Mindestradius für tangentiale Vorschubanpassung
Dieser Befehl ergänzt die tangentiale Vorschubanpassung, die mit G10/G11 programmiert wird. Der Mindestradius wird bei Zirkularsätzen mit der Kennung für Vorschubanpassung berücksichtigt. Nur wenn der programmierte Zirkularradius größer oder gleich dem Minimalradius ist, wird der Vorschub korrigiert.
#SET TANGFEED RMIN [ <expr> ] (modal)<expr>Minimaler Konturradius Rmin, bis zu dem der Tangentialvorschub korrigiert wird.
Abb.67: Programmierung des tangentialen Vorschubes.- Ein neu programmierter Minimalradius wird mit dem nächsten relevanten Zirkularbewegungssatz berücksichtigt.
- Die Angabe des Minimalradius ist optional. Die tangentiale Vorschubanpassung mit G11 wird auch dann durchgeführt, wenn #SET TANGFEED RMIN nicht programmiert wurde oder der Radius mit Null belegt ist.
Programmierbeispiel
(Kontur mit WRK und tangentialer Vorschubanpassung)
N10 V.G.WZR=5
N20 #SET TANGFEED RMIN [3] (Definiere Minimalradius rmin = 3mm)
N30 G41 G01 X0 Y20 G11 F600 (Anwahl WRK und Vorschubanpassung)
N40 X20 Y20
N50 G03 X40 R10 (Vorschubanpassung)
N60 G01 Y40
N70 G02 X44 R2 (Keine Vorschubanpassung à rprg < rmin)
N80 G01 Y20
N20 #SET TANGFEED RMIN [5] (Definiere neuen Minimalradius rmin = 5mm)
N90 G03 X57 R4 (Keine Vorschubanpassung à rprg < rmin)
N100 G01 Y50
N110 X60 G40 G10 (Abwahl WRK und Vorschubanpassung)
N120 X0 Y0
N999 M30