Geschwindigkeiten (F-, E-)Geschwindigkeiten (F-, E-)
F <expr> Vorschubgeschw. am Satzanfang (modal)E <expr> Vorschubgeschw. am Satzende (nicht modal)Hinweis | |
Die Funktionalität "Vorschubgeschwindigkeit am Satzende" ist nicht implementiert. |
Bei den Interpolationsarten G1, G2, G3, G100, G105 werden die programmierten Bahnen mit der im F-Wort vereinbarten Bahngeschwindigkeit abgefahren (Vorgabe in mm/min, m/min, inch/min, mm/s, inch/s, etc. bei translatorischen Achsen bzw. °/min für Rotationsachsen je nach Konfigurierung). Das F-Wort ist dabei haltend wirksam.
Dem F-Wort können Werte direkt oder per Parameter zugewiesen werden, wobei auch Dezimalzahlen (REAL64-Format) zulässig sind.
Mit dem Befehl "G93" ist es auch möglich, über das F-Wort statt einer Bahngeschwindigkeit eine Bearbeitungszeit vorzugeben. Die Beschreibung befindet sich im Kapitel "G-Funktionen".
Programmierbeispiel
N10 F1000 G01 X200 G90 (Vorschubgeschw. 1000 mm/min)
N20 X300
N30 X350 F800 (Absenken der Vorschubgeschw.)(von 1000 auf 800 mm/min)
Abb.63: Vorschubprogrammierung mit dem F-Wort