Betriebsart Jogbetrieb/ Unterbrechbarer JogbetriebBetriebsart Jogbetrieb/ Unterbrechbarer Jogbetrieb
#SET JOG [ [ <step_size> , <feed> ] { ,[<step_size>,<feed>] } ]<Achsname> (modal)<step_size>, <feed> Paarstufen (Schrittweite/ Geschwindigkeit)
Max. Anzahl* | Dimension |
3 | mm bzw. grd / mm/min. bzw. grd/min |
*Max. Anzahl ist fest vorgegeben (JOG_WEG_GESCHW_MAX)
<Achsname> Zu parametrierende Handbetriebsachse
Die Handradauflösungen, Tipp- und Joggeschwindigkeiten und Jogschrittweiten können auch als mathematische Ausdrücke programmiert werden. Diese "#SET"-Befehle dürfen nur bei aktivem "G202" für die jeweilige Achse programmiert werden.
Die "#SET"-Befehle müssen alleine im NC-Satz stehen.
Programmierbeispiel
.....
G202 #ACHSE[X,Y]
#SET HR [0.1, 0.2, 0.5] X
#SET TIP [1.0, 1.5, 2.0] X
#SET JOG [ [ 0.1, 1.0 ] [ 0.2, 1.5 ] [ 0.5, 2.0 ] ] X
G201 #ACHSE [X, Y]
....