Gewichtung der Eilganggeschwindigkeit (G129)
G129 = <expr> (modal)
G129 Achsgruppenspezifische Eilganggewichtung
<expr> Gewichtung in Prozent für alle Achsen
Mit der Funktionen G129 ist es möglich, die Eilganggeschwindigkeit G00 zu verändern.
Eine Beeinflussung der Vorschubgeschwindigkeit wird erreicht, indem man den entsprechenden Geschwindigkeitskennwert prozentual verändert.
Bei einer Programmierung mit G129 sind alle nicht bzw. noch nicht programmierten Achsen auf 100% eingestellt. Jede weitere Anwahl dieser Funktionen bezieht sich unabhängig von vorhergehenden Programmierungen auf 100%, d.h. die Geometriedatenverarbeitung gewichtet stets den Default-Wert [2]-25 mit dem prozentualen Wert.
Zweimal hintereinander 50% programmiert bedeutet also, dass auf 50% und nicht auf 25% eingestellt wird.
![]() | Die Vorschubgewichtung wirkt nur bei Eilgangsätzen (G00). Sie wirkt nicht bei Einzel-achs-Slopes wie z.B. Referenzpunktfahrt, Handbetrieb und unabhängigen Achsen. |
Hinweis | |
Der gewichtete Eilgangwert wird auf den MAX-Wert [2]-17 begrenzt. |
Programmierbeispiel
N10 G129 = 70 (Achsgrp.spezifische Eilganggewichtung)
(Eilganggeschwindigkeit aller Achsen auf 70%)
N20 G00 X100 Y150 (Linearinterpolation, Eilgangbewegung mit 70%)
Besonderheit:
N50 G129 = 70 X10 Y20 (Bei G129 können im gleichen Satz auch Achs-)
(positionen programmiert werden!)