Vorsteuerung (G135/G136/G137)
G135 Anwahl der Vorsteuerung (modal)G136 Angabe der Gewichtung (modal)G137 Abwahl der Vorsteuerung (modal)Durch den Einsatz einer Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung können die Bahnverzerrungen reduziert werden.
Die achsgruppenspezifische Aktivierung wird mit G135 programmiert. Eine achs-spezifische, prozentuale Gewichtung der berechneten Vorsteuergrößen erfolgt über G136. Sie ist für alle Achsen auf 100% begrenzt.
Mit G137 wird die Vorsteuerung achsgruppenspezifisch ausgeschaltet. Bei Achsen, für die nach der globalen Anwahl mit G135 keine Vorsteuerung erfolgen soll, muß mit G136 als prozentuale Gewichtung 0% angegeben werden. Es ist auch möglich, die Anwahl und Gewichtung der Vorsteuerung in einem Satz einzugeben.
Bei jedem Programmstart wird im Interpolator die Vorsteuerung explizit ausgeschaltet und die Gewichtungsfaktoren werden auf 100% gesetzt.
Wenn die Vorsteuerung während des NC-Programms ein- bzw. ausgeschaltet wird, bleiben die Gewichtungsfaktoren auf dem durch G136 eingestellten Werten bzw., wenn kein G136 programmiert wird, auf 100%.
Programmierbeispiel
G135 (Anwahl der Vorsteuerung: Gewichtung für alle Achsen 100%)
G136 X80 Y95 Z0 (Gewichtung; Hier wird Z-Achse nicht vorgesteuert)