An- und Abwahl der Eckenverzögerung (G12/G13)
G12 Deaktivierung der Eckenverzögerung (modal, Grundzustand)G13 Aktivierung der Eckenverzögerung (modal)Bei Programmierung von G13 ohne vorherige Festlegung der Eckenverzögerungs-Parameter erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.
Bei gleichzeitiger Programmierung von G12 und G13 in einem NC-Satz erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.
Diese G-Funktionen sind haltend wirksam. Der Grundzustand nach Systemhochlauf ist "Eckenverzögerung Inaktiv" (G12).
Bei angewählter Eckenverzögerung (G13) und Programmende (M30) wird keine Fehlermeldung ausgegeben, allerdings wird vor Programmstart die Grundstellung G12 angewählt.
Bei einem Eckenabstand von 0 wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Programmierbeispiel
N010 G01 G90 X10 Y10 F1000
N015 #SET CORNER PARAM[10, 1, 50] (Eckenabstand 10mm, Eckenvorschub 50%)
N020 G13 (Aktivierung)
N030 X50 (Eckenverzögerung aktiv)
N040 Y50 (Eckenverzögerung aktiv)
N050 G12 (Abwahl)
N060 X30 Y30
N050 M30 Es ist zu beachten, dass die Eckenverzögerung erst im Satz N030 aktiviert wird. Der Satzübergang N010/N030 ist von der Eckenverzögerung nicht betroffen.
Ebenso ist die Eckenverzögerung im Satz N040 noch aktiv, da nicht abgewählt worden ist.
Die Abwahl der Eckenverzögerung muss vor bzw. im NC-Satz programmiert sein, in dem die Eckenverzögerung nicht mehr aktiv sein soll.