Weg-/Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293)

Weg-/Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 1:

Die Wegbezogene Vorschubinterpolation ist nur in Verbindung mit dem linearen Slope oder dem Slopetyp 3 (HSC-Slope) wirksam!
Die Zeitbezogene Vorschubinterpolation ist nur in Verbindung mit dem linearen Slope wirksam!

G193 Wegbezogene Vorschubinterpolation (nicht modal)
G293 Zeitbezogene Vorschubinterpolation (nicht modal)

Bei angewähltem G193/G293 wird die Vorschubgeschwindigkeit zwischen Ausgangs- und programmierter Endgeschwindigkeit linear interpoliert.

Programmierbeispiel

N10 G01  X500   F1000
N20 G193   X900     F400
N30    X1000    F400

Am Satzübergang N10 / N20 wird die wegbezogene Vorschubinterpolation eingeschaltet und linear über den in N20 programmierten Weg auf die Endgeschwindigkeit verzögert.

Weg-/Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 2:
Abbildung 4-18: Wegbezogene Vorschubinterpolation mit G193

Override-Änderungen werden unter Berücksichtigung der zulässigen Achsdynamik überlagert.

Weg-/Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 3:

Die Programmierung von G193 mit G293, G08 oder G09 im selben NC-Satz ist nicht erlaubt.

Programmierbeispiel

N10 G01  X500   F1000
N20 G293   X900     F400
N30    X1000    F400

Am Satzübergang N10 / N20 wird die zeitbezogene Vorschubinterpolation eingeschaltet und linear über die Zeit auf die Endgeschwindigkeit verzögert.

Weg-/Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 4:
Abbildung 4-19: Zeitbezogene Vorschubinterpolation mit G293
Weg-/Zeitbezogene Vorschubinterpolation (G193/G293) 5:

Die Programmierung von G293 mit G193, G08 oder G09 im selben NC-Satz ist nicht erlaubt.