Stoßverleimen in einem Bewegungssatz (Verfahren 1)
Die Anwahl des Messvorgangs über G108 ist haltend wirksam bis zur Programmierung einer M-Funktion vom Synchronisationstyp MNE_SNS [1]-3. Bei dieser M-Funktion wird die Messfahrt gestartet. Das Messsignal muss in dem Verfahrsatz erfolgen, der zusammen mit dieser M-Funktion programmiert wurde.
Nach erkanntem Messsignal wird um den Restweg [1]-2 weitergefahren und G108 implizit abgewählt.
Programmierbeispiel
N05 X0 Y0
N10 G108 (Kantenstoßen einschalten)
N20 G01 X90 Y90 F20
N30 M97 G01 X150 Y150 F8 (M97 ist vom Typ MNE_SNS,Messfahrt starten)
(Nach Messsignal um den Restweg weiterfahren)M30Hinweis | |
Wird während der Messfahrt kein Messereignis registriert, erfolgt am Satzende die Ausgabe einer Fehlermeldung. |