Bezugspunktverschiebung (G92)
G92 Bezugspunktverschiebung (nicht modal)G92 erlaubt eine programmierbare Bezugspunktverschiebung in den angegebenen Achsen um einen freiprogrammierbaren Wert: additive Nullpunktsverschiebung. Je nach gesetztem G90/G91 wird die aktuell programmierte Bezugspunktverschiebung absolut gesetzt oder zur bisherigen addiert.
![]() | "Nicht modal" gilt nur für G92; die Bezugspunktverschiebung selbst gilt natürlich bis zur neuen G92-Programmierung |
Programmierbeispiel
N10 G90 (Absolutmaßangabe)
N20 G92 X10 Z30 (Verschiebt programmierte und
absolute)
. (Koordinaten um 10 in X, 30 in Z.)
.
.Nnn G92 X0 Z0 (Rücknahme der Bezugspunktverschiebung)![]() | Änderung der Bezugspunktverschiebung im G91-Modus Die Programmierung von : |