Einfache Helikalinterpolation

Bei der vereinfachten Helikalprogrammierung wird keine Steigung, sondern nur ein Zielpunkt definiert. Abhängig vom Zielpunkt ergibt sich eine Helikalbewegung mit maximal einer vollständigen Umdrehung.

Syntaxbeispiel für Ebene G17:

G02 | G03X<expr>Y<expr>Z<expr>I<expr>J<expr> | R<expr>
G02 | G03 Kreisinterpolation CW / CCW

X<expr> Y<expr> Zielpunkt in der Ebene XY

Z<expr> Zielpunkt auf der Helixachse senkrecht zur Ebene XY

I<expr> J <expr> Lage des Kreismittelpunktes der Interpolation in der Ebene XY
(I in X, J in Y), entsprechend G161/G162.

R<expr> Radius des zu interpolierenden Kreises (alternativ zu I,J)

Syntax entsprechend der angewählten Interpolationsebene:

Ebene

Interpolations-
art

Zielpunkt
in Ebene

Zielpunkt
auf Helixachse

Mittelpunkt /Radius

G17

G02/G03

X..Y..

Z..

I..J../R

G18

G02/G03

Z..X..

Y..

K..I../R

G19

G02/G03

Y..Z..

X..

J..K../R

Beispiel:

Helikalinterpolation in der Ebene XY im Gegenuhrzeigersinn. Folgende "Helix" soll gefahren werden:

Startpunkt a: X-10 Y0 Z0

Zielpunkt b: Z20

Helixmittelpunkt I, J: Nullpunkt

:
N10   G17 G90 X-10 Y0 Z0 F500 G161
N20   G03 I0 J0 Z20
:

Einfache Helikalinterpolation 1: