Eilgang G00
G00 Linearinterpolation im Eilgang (modal)Bei angewähltem G00 wird für die Verfahrgeschwindigkeit die Eilganggeschwindigkeit der Achsen (festgelegt in den Maschinenparametern) zugrunde gelegt. Dabei ergibt sich die Geschwindigkeit der Achsen so, dass mindestens eine Achse mit ihrer Eilganggeschwindigkeit bewegt wird. Es können beliebige Geraden im kartesischen Raumkoordinatensystem (X, Y, Z) programmiert werden. Alle programmierten Mitschleppachsen werden mit linearer Geschwindigkeit so bewegt, dass der Start und das Ende ihrer Bewegung zeitgleich mit den Hauptachsen erfolgt.
Abb.3: Positionierung im EilgangAbsolutmaßeingabe:
Nnnnn G00 G90 X120 Y80
U90 (fahre von P1 nach P2)Kettenmaßeingabe:
Nnnnn G00 G91 X80 Y60
U60 (fahre von P1 nach P2)Sonderfall: Richten einer Rundachse mit G00 G90
Wenn eine Rundachse über G00 mit wirksamem G90 programmiert wird (G90 : Absolute Programmierung), so wird die programmierte Zielposition modulo berechnet, d.h. die Rundachse bewegt sich maximal eine halbe Umdrehung.