Programmbeispiele

Zur Verdeutlichung der bis jetzt vorgestellten Sachverhalte soll im Vorgriff auf die noch folgenden Kapitel ein Programmierbeispiel vorgestellt werden.

Folgende Adreßbuchstaben finden Verwendung:

Wegbedingungen:

G00 "Fahre im Eilgang"

G01 "Fahre auf linearer Bahn"

Spindel:

S1000 "Spindeldrehzahl 1000 U/min"

Vorschub:

F5 "Vorschub 5 mm/min"

Numerische Achsen:

X, Y, Z "drei kartesische Achsen"

Maschinenfunktionen:

M03 "Spindelrechtslauf mit progr. Drehz."

M05 "Spindel Halt"

M30 "Programmende"

Programmierbeispiel

% 100 
N10 G00 X100 Y100 (Fahre im Eilgang X- und Y-Achse auf)
(Position 100)
N20 Z100 (Fahre im Eilgang Z-Achse auf 100. G00)
(bleibt solange wirksam, bis Abwahl durch)
(eine andere G-Funktion erfolgt.)
N30 G1 Z50 F5 S1000 M3 (Spindelrechtslauf (1000 U/min) und)
(Fahre linear mit Vorschubgeschwindigkeit)
((5 m/min) auf Position Z=50)
N40 Z100 (Fahre mit Vorschubgeschw. auf Z=100)
N50 G0 X200 Y200 Z200 (Fahre im Eilgang auf Pos. X=Y=Z=200)
N50 M5 (Spindel Halt)
N60 M30 (Programmende)