Zugeordnete Adreßbuchstaben
Im eingesetzten Decoder sind die folgenden Adressbuchstaben festen Bedeutungen zugeordnet.
Die Technologie betreffende Adressbuchstaben:
D,d | <int, float, expr> | Werkzeugkorrekturaufruf |
E,e | <int, float, expr> | Vorschub am Satzende (nicht verfügbar) |
F,f | <int, float, expr> | Vorschub am Satzanfang |
H,h | <int, float, expr> | Hilfsfunktion |
M,m | <int, float, expr> | Schaltfunktion |
S,s | <int, float, expr> | Spindeldrehzahl, Synchronverhältnis etc. |
T,t | <int, float, expr> | Werkzeugplatzaufruf |
Die Geometrie betreffende Adreßbuchstaben:
G,g | <int, float, expr> | Wegbedingung |
I,i | <int, float, expr> | Interpolationsparameter für 1. Bahnachse |
J,j | <int, float, expr> | Interpolationsparameter für 2. Bahnachse |
K,k | <int, float, expr> | Interpolationsparameter für 3. Bahnachse |
R,r | <int, float, expr> | Kreisradius |
Den Programmablauf betreffende Adreßbuchstaben:
L,l | <string> | Unterprogrammaufruf, global |
LL,ll | <string> | Unterprogrammaufruf, lokal |
N,n | <int, float, expr> | Satznummer |
O,o | <int, float, expr> | Nicht belegt |
$ |
| Kennung für Steuersatzanweisungen |
# |
| Kennung für erweiterte Sprachelemente |
Die Arithmetik betreffende Adreßbuchstaben:
P,p | <int, float, expr> | Parameter |
Variabel und per Kanalparametersatz zuweisbar sind die Adreßbuchstaben zur Bezeichnug der numerischen Achsen. Üblicherweise werden die Buchstaben X, Y, Z zur Bezeichnung der 3 Linearachsen eines kartesischen Raumkoordinatensystems und A, B, C häufig zur Bezeichnung von Rundachsen verwendet (Klein-/Großbuchstaben werden unterschieden). Nach DIN 66025 wird mit U, V, W die zweite Bewegung parallel zum Raumkoordinatensystem angegeben.
Neben dieser einfachen Möglichkeit können Achsbezeichnungen auch aus mehreren Zeichen (Strings) bestehen (X_ACHSE, Y22, ZA3). Zur Unterscheidung des Achsnamens von der Koordinatenangabe ist in diesem Fall das "="-Zeichen zu verwenden, also X1=120.345.
Für die folgenden Kapitel der Programmieranleitung sollen jedoch die erstgenannten und häufig verwendeten Adreßbuchstaben eingesetzt werden.