Zahleneingabe
Zahleneingaben erfolgen als Ganz- oder Dezimalzahlen. Dezimalstellen werden grundsätzlich mit einem "." getrennt, wobei führende Nullen weggelassen werden können. Die Eingaben für Längen und Positionswerte erfolgen je nach Konfigurierung und Programmierung in mm oder Inch, die Eingabe von Winkeln in Grad (grd) oder Neugrad (ngrd).
Beispiel:
Werte: [µm] | Eingaben: [mm] |
|---|---|
0,1 | 0.0001 oder .0001 |
1 | 0.001 oder .001 |
10 | 0.01 oder .01 |
100 | 0.1 oder .1 |
1000 | 1.0 oder 1 |
10000 | 10.0 oder 10 |
100000 | 100.0 oder 100 |
1000000 | 1000.0 oder 1000 |
Der Eingabebereich von Zahlen ist nur durch die interne Zahlendarstellung begrenzt.
Diese Zahlendarstellung erlaubt Verfahrbewegungen im Bereich von 200 m bei einer Auflösung von 0,1 µm!
Bei der Eingabe von Positionsangaben, Vorschüben, etc. können durch Änderung der internen Umrechnungsfaktoren in einem Spezifikationsfile auch andere Einheiten als mm oder inch verwendet werden.