MCV_SetTorqueValue
Mit dem FB MCV_SetTorqueValue wird der Wert für das maximale Drehmoment in ±0,1% eingestellt.
Blockdiagramm

Parameter des FB
| VAR_IN_OUT | ||
| Axis | AXIS_REF | Achsreferenz |
VAR_INPUT | |||
| Enable | BOOL | Aktiviert das eingegebene Drehmoment für die Betriebsart Momentenvorsteuerung. |
| TorqueValue | INT | Maximales Drehmoment in ±0.1% |
VAR_OUTPUT | |||
| ActiveTorqueCommand | BOOL | Drehmoment ist aktiv. |
| ActualTorqueValue | INT | Aktuelles Drehmoment in ±0.1% |
| Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt |
| ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
Verhalten des FB:
Die Eingabe des maximalen Drehmoments erfolgt im Wertebereich -1000 ≤ 0 ≤ +1000, die Einheit ist 0,1% des maximalen Drehmoments, jeweils in positiver bzw. negativer Drehrichtung.
Der eingegebene Wert ist aktiv, sobald „Enable“ auf TRUE gesetzt ist. Bei dauerhafter Aktivierung des FB wird der eingegeben Wert sofort übernommen.