MC_ReadActualPosition
An seinem Ausgang „Position“ liefert der FB MC_ReadActualPosition die aktuelle Position einer Achse. Er ist der Gruppe der administrativen FB zugeordnet.
Blockdiagramm

Parameter des FB
VAR_IN_OUT | |||
| Axis | AXIS_REF | Achsreferenz |
VAR_INPUT | |||
| Enable | BOOL | Ist der Wert TRUE, werden die Positionen kontinuierlich geliefert. |
VAR_OUTPUT | |||
| Valid | BOOL | Am Ausgang „Position“ des FB liegt eine aktuelle Position an |
| Error | BOOL | Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt. |
| ErrorID | WORD | Fehlerkennung |
| Position | REAL | Istposition der Achse, Standard-Einheit [0,1 µm] |
Verhalten des FB:
- Ist „Enable“ FALSE, wird am Ausgang „Position“ der Wert 0.0 ausgegeben.
- Wenn „Done“ TRUE ist, wurde die Position der Achse am Ausgang „Position“ aktualisiert.