Der Tabellenkopf
Der Tabellenkopf muss die folgenden Schlüsselwörter enthalten, damit die Tabelle korrekt interpretiert werden kann
Beispiel für einen Tabellenkopf
Tablename = Sinus_360°
Tabletype = 3 # 3 = TABLE_ONE_COLUMN_REAL64
Table-ID = 402 # Tabellen-ID
Functiontype = 5 # Interpolationstyp, 5 = POLY5-LINE
Lines = 36 - Tabellenname (Tablename): Ein beliebiger Name ohne Leerzeichen.
- Tabellentyp (Tabletype): Der Tabellentyp, der verwendet werden soll. Die Angabe erfolgt über den Index, s. Tabelle in 1.3.7.3Tabellentypen.
- Table-ID: ID der Cam-Tabelle.
- Funktionstyp (Functiontype): Funktionstyp, s. 1.3.7.4Funktionstypen.
- Anzahl Zeilen (Lines): Anzahl der Zeilen, in denen die Tabellenwerte eingetragen sind.