Eigenschaften der Tabellen
Die Tabellen(Einträge) müssen folgende Eigenschaften besitzen:
- die Masterpositionen sind sequenziell aufsteigend,
- die Masterpositionen besitzen einen Mindestabstand von 0.1° zueinander,
- die Master-Slave-Wertepaare müssen nicht bei der Masterposition 0 beginnen,
- die kleinste Tabelle besteht aus 2 Master-Slave-Wertepaaren und somit aus nur 2 Intervallen
- die maximale Tabellengröße ist auf 360 Master-Slave-Wertepaare beschränkt,
- Master- und Slaveachse müssen eine Modulachse sein.
Nachfolgend ist ein Beispiel für eine typische Cam-Tabelle dargestellt
Tablename = EndlessNegative # Tabellen-Name
Table-ID = 422 # Tabellen-ID
Tabletype = 7 # Tabellentyp
Functiontype = 5 # Interpolationstyp
Lines = 6 # Anzahl der Zeilen
Begintable # Beginn Tabelle
15000 0 # MasterPos[0] SlavePos[0]
450000 3400000 # MasterPos[1] SlavePos[1]
900000 2400000 # MasterPos[2] SlavePos[2]
1350000 2000000 # MasterPos[3] SlavePos[3]
2700000 1300000 # MasterPos[4] SlavePos[4]
3400000 300000 # MasterPos[5] SlavePos[5]
EndTable # Ende Tabelle