PLCopen-Achszustandsmodell

Ergänzend zum Achszustandsmodell von PLCopen gibt es einen weiteren Zustand für die Betriebsart Momentenregelung (TorqueControl). Der Zustand Disabled ist noch nicht vollständig implementiert. Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Transitionen.

PLCopen-Achszustandsmodell 1:Abb.1: Erweitertes PLCopen-Achszustandsmodell

Hinweis 1

Aus den Zuständen (3) Stopping oder (4) ErrorStop heraus können alle Funktionsblöcke aufgerufen werden, auch wenn sie nicht ausgeführt werden. Ausnahme: MC_Reset und Error – diese Funktionsböcke wechseln entsprechend in den Zustand (1) Standstill bzw. (4) ErrorStop

Hinweis 2

MC_Stop.done AND NOT MC_Stop.Execute

Hinweis 3

Zurzeit kann nur mit MC_DeactivateAxis in den Zustand (11) Disabled bzw. (1) StandStill gewechselt werden

MC_Reset

MC_Reset prüft, aus welchem Kontext heraus der Reset beauftragt wird. Ist die Betriebsart TorqueControl aktiv, wird vom Fehlerzustand (4) ErrorStop direkt in den Zustand (10) TorqueControl gewechselt, da die Betriebsart in diesem zustand nicht geändert werden kann.