MCV_P4_PLATFORM-Festlegnugen - Die generischen FB
MCV_AxesGroup der PLCopen-Achsgruppen werden in der ISG-MCP instanziiert und sind im FB MCV_P4_PLATFORM implementiert. - In jeder SPS-Applikation, die Bewegungsaufgaben unter Verwendung von FB nach den PLCopen-Spezifikationen Part 4 löst, muss zyklisch genau eine Instanz des FB
MCV_P4_PLATFORM vor der Berechnung der FB zur Lösung der Bewegungsaufgabe durchrechnen. - Für die Instanzierung und den Aufruf aller PLCopen-FB, die zur Programmierung der Applikation (z.B. Bewegungsablauf) dienen, hat der Anwendungsprogrammierer in einem Applikationsprogramm zu sorgen.
- Vor dem erstmaligen Aufruf der Instanz von
MCV_P4_PLATFORM müssen das HLI (Schnittstelle zum MC) initialisiert sein und die Instanz des FB MCV_PlatformBase die erfolgreiche Initialisierung der MCP melden.
|