Logische Tastennummer(P-MANU-00009)
Mit dem Strukturelement "tasten_data[i].log_tasten_nr" wird die logische Tastennummer eines Tipptastenpaares definiert. Die logische Tastennummer ist im gesamten System eindeutig. Über die logische Tastennummer erfolgt die Zuordnung eines Aktivierungs- oder Deaktivierungsauftrags zum physikalischen Tipptastenpaar. Über die logische Tastennummer erfolgt auch die Zuordnung eines physikalischen Tastenpaares zu einer logischen Achse.
| |
Eine logische Tastennummer darf nicht mehrfach zugeordnet werden. Ist dies der Fall, so erfolgt eine Fehlermeldung bei der Plausibilitätsprüfung der Handbetriebs-daten. Die logische Tastennummer "0" ist nicht erlaubt. |
![]() | Die Aktivierung und Deaktivierung der Handbetriebsarten ist in [Programmierung] beschrieben. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
log_tasten_nr | UNS16 | 1 ... MAX(UNS16) | ---- |
BEISPIEL: Es sollen zwei physikalische Tipptastenpaare konfiguriert werden. Diese erhalten die logischen Tastennummern "1" und "2". Folgende Einträge sind notwendig.
Auszug aus "hand_mds.lis":
# Tipptastendaten
# ============================================================================
tasten_data[0].log_tasten_nr 1 # logische Tastennummer Tastenpaar 1
.........
tasten_data[1].log_tasten_nr 2 # logische Tastennummer Tastenpaar 2
..........