Anzahl der Tipptastenpaare(P-MANU-00008)
Mit diesem Strukturelement wird die Anzahl der Tipptastenpaare festgelegt.
VORSICHT | |
Die Tipptastenanzahl muß mit den belegten Elementen in der Tipptastendatenliste "tasten_data[i]" übereinstimmen. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
tasten_anzahl | UNS16 | 0 ... TASTE_MAX | ---- |
Wert TASTE_MAX | Bedeutung | ||
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Tipptastenpaare |
BEISPIEL: Es sollen zwei Tipptastenpaare konfiguriert werden.
Auszug aus "hand_mds.lis":
# Tastenanzahl
# ===========================================================================
tasten_anzahl 2