Anzahl der physikalischen Handräder (P-MANU-00001)
Mit diesem Strukturelement wird die Anzahl der Handräder festgelegt.
| |
Die Handradanzahl muß mit den belegten Handrädern in der Handraddatenliste "hr_data[i]" übereinstimmen. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
hr_anzahl | UNS16 | 0 ... HR_MAX | ---- |
Wert HR_MAX | Bedeutung |
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Handräder |
BEISPIEL: Es sollen zwei physikalische Handräder konfiguriert werden.
Auszug aus "hand_mds.lis":
# Handradanzahl
# ============================================================================
hr_anzahl 2