Gliederung der Handbetriebparameter
Die Parameter des Maschinen-Daten-Satzes enthalten Konfigurierungsdaten für den Handbetrieb.
In der Liste werden die für den Handbetrieb erforderlichen Hardware-Informationen der physikalischen Handräder und Tipptasten den logischen Handbetriebselementen zugeordnet. So werden beispielsweise die Hardwareadressen physikalischer Handräder logischen Handrädern zugeordnet. Außerdem werden Anzahl der Handräder und Tipptastenpaare sowie allgemeine Konfigurierungsdaten für den Handbetrieb festgelegt.
Die Parameter sind folgendermaßen gegliedert:
- Anzahl der konfigurierten Handräder
- Parametrierungsdaten der einzelnen Handräder
- Anzahl der konfigurierten Tipptasten
- Parametrierungsdaten der einzelnen Tipptasten
- Behandlung von Handbetriebsfahrwegen während eines Feedholds
![]() | Die in der Liste anzugebenden Feldindizes entsprechen der handbetrieb-internen Achs- und Handbetriebselementindizierung |
Wertebereiche von Parametern werden ggf. auch durch Angabe einer Grenze, die sich aufgrund des Datenformats ergibt, z. B. MAX(UNS32) etc., definiert.