KIN_TYP_63
Die Kinematik besteht aus je einer translatorischen und rotatorischen NC-Achse im Werkstück und zwei translatorischen und einer rotatorischen NC-Achse im Werkzeug. Die Transformation unterstützt zusätzliche Versatzparameter bei nicht symetrischem Aufbau und ersetzt die vorhandene Struktur unter KIN_TYP_23.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, A, B | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3, 4 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | Z, A | X,Y, B |




In der idealen Nullstellung der kinematischen Struktur schneiden sich die Drehachse B im Werkstück und Drehachse A im Werkzeug in einem Punkt. Die Maschinenachspositionen des Werkzeugschlittens sind dann in dieser Stellung 0. Real können diese Achspositionen bei einer Maschine nicht angefahren werden. Die bei der Werkzeugschlittenposition 0 vorhandenen Offsets zu dieser Stellung können über die Parameter HD7, HD8, HD9 berücksichtigt werden.
Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
---|---|---|
HD1 | 0 | Z-Versatz WZ Drehpunkt A-Achse bis Einspannpunkt |
HD2 | 1 | X-Versatz WZ Drehpunkt A-Achse bis Einspannpunkt |
HD3 | 2 | Y-Versatz WZ Drehpunkt A-Achse bis Einspannpunkt |
HD4 | 3 | X-Versatz Drehpunkt A-Achse bis Bzpkt. WZ-Schlitten |
HD5 | 4 | Y-Versatz Drehpunkt A-Achse bis Bzpkt. WZ-Schlitten |
HD6 | 5 | Z-Versatz Drehpunkt A-Achse bis Bzpkt. WZ-Schlitten |
HD7 | 6 | X-Versatz zu Maschinen-Nullpunkt |
HD8 | 7 | Y-Versatz zu Maschinen-Nullpunkt |
HD9 | 8 | Z-Versatz zu Maschinen-Nullpunkt |
HD10 | 9 | X-Versatz B-Drehachse zu Nullpunkt WKS |
HD11 | 10 | Y-Versatz B-Drehachse zu Nullpunkt WKS |
HD12 | 11 | Z-Versatz B-Drehachse zu Nullpunkt WKS |
HD13 | 12 | Rotatorischer Offset A-Achse |
HD14 | 13 | Rotatorischer Offset B-Achse |
HD15 | 14 | Drehrichtungs-Flag A-Achse |
HD16 | 15 | Drehrichtungs-Flag B-Achse |