KIN_TYP_30
Die Kinematik besteht aus drei translatorischen NC-Achsen und einer rotatorischen NC-Achse im Werkzeug .
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, A | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z, A | - |


Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
|---|---|---|
HD1 | 0 | Z-Versatz WZ Einspannpunkt bis Drehpunkt A-Achse |
HD2 | 1 | X-Versatz WZ Einspannpunkt bis Drehpunkt A-Achse |
HD3 | 2 | Y- Versatz WZ Einspannpunkt bis Drehpunkt A-Achse |
HD4 | 3 | VZ Drehrichtung A-Achse |
HD5 | 4 | Rotatorischer Offset A-Achse |
HD6 | 5 | X-Versatz Drehpunkt A-Achse bis Bzpkt. WZ-Schlitten |
HD7 | 6 | Y-Versatz Drehpunkt A-Achse bis Bzpkt. WZ-Schlitten |
HD8 | 7 | Z-Versatz Drehpunkt A-Achse bis Bzpkt. WZ-Schlitten |