KIN_TYP_23
Die Kinematik besteht aus zwei translatorischen NC-Achsen im Werkstück, einer translatorischen Achse im Werkzeug und je einer rotatorische NC-Achse in Werkstück und Werkzeug.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, A, B | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3, 4 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | Z, A | X, Y, B |


Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
|---|---|---|
HD1 | 0 | Z Achsversatz Werkzeugeinspannpunkt bis Drehpunkt A Achse |
HD2 | 1 | Abstand Drehpunkt B Achse zu Werkstückplattform |
HD4 | 3 | Bewegungsrichtung Drehachse A |
HD5 | 4 | Bewegungsrichtung Drehachse B |