KIN_TYP_18
Die Kinematik besteht aus drei translatorischen NC-Achsen. Weiterhin stehen zwei manuell einstellbare rotatorische Achsen zur Verfügung. Diese Achsen sind vom NC-Programm aus nicht ansprechbar.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z | |
Achsindex | 0, 1, 2 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z | - |
Hilfsachsen | C, A | - |


Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
|---|---|---|
HD2 | 1 | Y Achsversatz von Werkzeugeinspannpunkt bis Drehpunkt A Achse (Schwenkachse) |
HD3 | 2 | Z Achsversatz von Drehpunkt A Achse zu Werkzeugbezugspunkt |
HD4 | 3 | Feste Winkeleinstellung von rotatorischer A Achse (Schwenkachse) |
HD5 | 4 | Feste Winkeleinstellung von rotatorischer C Achse |
HD7 | 6 | statischer Werkzeugversatz in X |
HD8 | 7 | statischer Werkzeugversatz in Y |