KIN_TYP_16
Die Kinematik besteht aus drei translatorischen und zwei rotatorischen NC-Achsen im Werkzeug.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, B, A | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3, 4 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z, B, A | - |


Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
---|---|---|
HD1 | 0 | Z Versatz bis Einspannpunkt WZ |
HD2 | 1 | X Versatz |
HD3 | 2 | Y Versatz |
HD4 | 3 | Z Versatz |
HD5 | 4 | X Versatz |
HD6 | 5 | Y Achsversatz WZ |
HD7 | 6 | Rotatorischer Versatz A Achse |
HD8 | 7 | Rotatorischer Versatz B Achse |
HD9 | 8 | Vorzeichen Drehrichtung A Achse |
HD10 | 9 | Vorzeichen Drehrichtung B Achse |