KIN_TYP_8
Die Kinematik besteht aus drei translatorischen NC-Achsen und einer rotatorischen NC-Achse im Werkzeug. Weiterhin steht eine manuell einstellbare rotatorische fünfte Achse zur Verfügung. Diese Achse ist vom NC-Programm aus nicht ansprechbar.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, C | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3, | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z, C | - |
Hilfsachsen | A | - |


Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
---|---|---|
HD2 | 1 | Y Achsversatz von Werkzeugeinspannpunkt bis Drehpunkt A Achse (Schwenkachse) |
HD3 | 2 | Z Achsversatz von Drehpunkt A Achse zu Werkzeugbezugspunkt |
HD4 | 3 | Feste Winkeleinstellung von rotatorischer A Achse (Schwenkachse) |
HD5 | 4 | Rotatorischer Winkelversatz C Achse |
HD7 | 6 | statischer Werkzeugversatz in X |
HD8 | 7 | statischer Werkzeugversatz in Y |