KIN_TYP_6
Die Kinematik besteht aus drei translatorischen Achsen und einer rotatorischen Achse im Werkzeug. Als Besonderheit weist bei dieser Kinematik das Werkzeug in positive Z-Richtung.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, C | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3, | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z, C | - |


Die Achsen sind im Sinne eines Rechtssystems angeordnet. Die Nullstellung der C-Achse liegt in positiver Richtung der Y-Achse.
Versatzdaten der Kinematik:
HD-Versatz | param[i] | Bedeutung |
|---|---|---|
HD2 | 1 | Z Achsversatz Werkzeugeinspannpunkt |
HD3 | 2 | Y Achsversatz Drehachse C zu Werkzeugdrehachse |
HD4 | 3 | Rotatorischer Winkelversatz C Achsnullposition |
HD7 | 6 | statischer Werkzeugversatz in X |
HD8 | 7 | statischer Werkzeugversatz in Y |