Nutzdaten
Achsnummer | |
Beschreibung | Systemweit eindeutige Nummer einer logischen Achse. Der spezifizierten logischen Achse wird die Handradauflösung zugeordnet, die Grundlage für die Bewegung der Achse im Handbetrieb in der Betriebsart Handradbetrieb ist. |
ST-Pfad | Kommandierter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBHRParameterControlUnit_HRParameter.HBHRParameter_Command.W_LogAchsNr Angeforderter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBHRParameterControlUnit_HRParameter.HBHRParameter_Request.W_LogAchsNr |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [1, nAxis] |
Handradauflösung | |
Beschreibung | Auflösung des Achsverfahrwegs bei einer Handradumdrehung. Die interne verwendete Gesamtauflösung der Achse in 0.1 µm pro geliefertem Handradinkrement ergibt sich aus der aktuellen Handradauflösung in 0.1 µm/Inkrement dividiert durch die physikalisch Handradauflösung Inkrement/Umdrehung der Handradbeschreibung. Handparameterliste: hr_data[0].hr_aufl_z 1000 # Inkr./Umdr. – Zaehler Programmierbefehl: #SET HR [ 0.1, 90.2, 0.5 ] X (Angaben hier in mm / Umdrehung) |
ST-Pfad | Kommandierter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBHRParameterControlUnit_HRParameter.HBHRParameter_Command.D_Resolution Angeforderter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBHRParameterControlUnit_HRParameter.HBHRParameter_Request.D_Resolution |
Einheit | 0.1 µm / Handradumdrehung |
Datentyp | DINT |