Parametrierung des Handbetriebs
Grundsätzlich kann jede Handbetriebsart spezifisch parametriert werden. Z.B. können die Verfahrgeschwindigkeiten oder die Schrittweiten pro Achse eingestellt werden. Die Defaultwerte hierzu sind über die achsspezifischen Parameterlisten vorbelegt.
handbetrieb.hr.aufl[0] 10
handbetrieb.hr.aufl[1] 20
handbetrieb.hr.aufl[2] 30
#handbetrieb.tipp.geschw[0] 30000
handbetrieb.tipp.geschw[1] 30000
handbetrieb.tipp.geschw[2] 40000
handbetrieb.tipp.vb_eilgang 40000
#handbetrieb.jog.weg[0] 1000
handbetrieb.jog.weg[1] 2000
handbetrieb.jog.weg[2] 3000
handbetrieb.jog.geschw[0] 30000
handbetrieb.jog.geschw[1] 30000
handbetrieb.jog.geschw[2] 60000Daneben kann über die SPS Schnittstelle ein individueller Parameterwert vorgegeben werden. Dieser Parameterwert wird als erstes Element (Index 0) in der Tabelle der Defaultparameter abgelegt und kann bei der Aktivierung einer Achse angewählt werden.
Die Parameter können jederzeit geändert werden, jedoch werden diese nur wirksam zum Zeitpunkt der Aktivierung einer Achse (s.o.). Bei der Aktivierung einer Achse wird neben der Betriebsart und dem Bedienelement die Nummer (Index) des gewünschten Parametersatzes angegeben.