Nutzdaten bei Aktivierung
Achsnummer | |
Beschreibung | Systemweit eindeutige Nummer einer logischen Achse. Der spezifizierten logischen Achse wird das Bedienelement zugeordnet, über das die Achse im Handbetrieb bewegt werden soll. |
ST-Pfad | Kommandierter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Command.W_LogAchsNr Angeforderter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Request.W_LogAchsNr |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [1, nAxis] |
Bedienelementnummer | |
Beschreibung | Nummer des logischen Bedienelements, das der logischen Achse zugeordnet werden soll. |
ST-Pfad | Kommandierter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Command.W_ControlElement Angeforderter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Request.W_ControlElement |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | Einer der Werte, die in der Konfigurationsliste hand_mds.lis für die Kenngrößen tasten_data[X].log_tasten_nr als logische Tipptastenpaarnummern definiert sind, wenn es sich bei dem Bedienelement um ein Tastenpaar handelt oder einer der Werte, die in der Konfigurationsliste hand_mds.lis für die Kenngrößen hr_data[0].log_hr_nr als logische Handradnummern definiert sind, wenn es sich bei dem Bedienelement um ein Handrad handelt. |
Besonderheiten | Wird als logische Nummer 0 vorgegeben, so wird der aktuelle Betriebsart einer Achse abgewählt. |
Handbetriebsart | |
Beschreibung | Handbetriebsart, die der logischen Achse zugewiesen werden soll. |
ST-Pfad | Kommandierter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Command.W_OperationMode Angeforderter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Request.W_OperationMode |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | 0 keine Betriebsart, Abwahl der aktuellen Betriebsart 1 Handradbetrieb 2 Tippbetrieb 3 Jogbetrieb |
Handbetriebsparametersatz | |
Beschreibung | Angabe des Index des Parametersatzes, welcher für den Handbetrieb verwendet werden soll. |
ST-Pfad | Kommandierter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Command.W_ParameterIndex Angeforderter Wert pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBActivationControlUnit_Activation.HBActivation_Request.W_ParameterIndex |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [0; 2] |
Besonderheiten | Der erste Wertesatz der Parametertabelle (Index = 0) wird bei Vorgabe individueller Parameter über die SPS-Schnittstelle überschrieben. Die restlichen Parametersätze bleiben dabei unverändert, d.h. sie entsprechen den in der achsspezifischen Parametrierungs-Liste angegebenen Werten. |
Bemerkung:
Die aktuell aktivierte Achse kann sowohl durch Abwahl der Betriebsart als auch durch Zuordnen des Bedienelements 0 deaktiviert werden.