Betriebsarten

Die CNC unterscheidet zwischen fünf Betriebsarten. Zwischen diesen Betriebsarten kann über die Bedien- und/oder die PLC-Schnittstelle umgeschaltet werden, wobei immer nur eine Betriebsart aktiv sein kann.

Folgende Betriebsarten sind definiert:

Tab. 0.1 Betriebsarten

Betriebsart

ST-Konstante

Wert

Erläuterung

Standby

GCW_250_HLIImcmStandbyMode

1

Es ist keine Betriebsart angewählt. Default nach Hochlauf der Steuerung.

Automatik

GCW_250_HLIImcmAutomaticMode

2

Die Steuerung kann ein komplettes NC-Programm automatisch abarbeiten. Dabei kann der Programmablauf unterbrochen und wiederaufgenommen werden.

Handsatz

GCW_250_HLIImcmMDIMode

3

Die Kommandierung von Bewegungen erfolgt durch den Bedienrechner über einen einzelnen NC-Satz. Der NC-Satz wird als String an die Steuerung übertragen und über ein START-Kommando ausgeführt. Ein Unterbrechen und Wiederaufnehmen der Bewegung ist dabei möglich.

Handbetrieb

GCW_250_HLIImcmManualMode

4

Die Kommandierung von Bewegungen erfolgt durch direkt an die Steuerung angeschlossene Peripheriegeräte (Tasten, Handräder).

Referenzpunktfahrt

GCW_250_HLIImcmReferenceMode

5

Die Achsen können referenziert werden. Dabei wird ein NC-Programm mit dem Namen rpf.nc gestartet.

Eine Betriebsart kann unterschiedliche Zustände besitzen. Die Zustände für die einzelnen Betriebsarten und deren Bedeutung bezüglich der Betriebsart sind den nachfolgenden Kapiteln zu entnehmen.