Daten der T-Funktion
Daten der T-Funktion | |
Beschreibung | In einer T-Funktion sind alle Daten für einen Werkzeugwechsel zusammengefasst. Eine Struktur vom Typ TProzess besitzt als einziges Element die Datenstruktur HLIToolID_Data vom Typ HLIToolId. |
Datentyp | TProzess |
ST-Pfad | pTProcessData : POINTER TO TProzess; kanalspezifisch, Standardsynchronisation: pTProcessData := ADR(pMC[channel_idx]^.addr^.ATechnoUnitChannel_Std[tech_unit_idx].MSTHProsessChannel_Attribut.AB_Data[1]); kanalspezifisch, satzübergreifende Synchronisation: pTProcessData := ADR(pMC[channel_idx]^.addr^.ATechnoUnitChannel_Late[tech_unit_idx].MSTHProsessChannel_Attribut.AB_Data[1]); pHLIToolIdData := ADR(pTProcessData^.HLIToolIdData); |
Zugriff | PLC liest |
Nummer des einzuwechselnden Werkzeugs | |
Beschreibung | Nummer des einzuwechselnden Werkzeugs |
ST-Element | .D_Basic |
Datentyp | DINT |
Zugriff | ToChangeToolNum : DINT; ToChangeToolNum := pHLIToolIdData^.D_Basic; |
Besonderheiten |
|
Nummer eines Schwesterwerkzeugs | |
Beschreibung | Nummer eines gleichartigen Schwesterwerkzeugs |
ST-Element | .D_Sister |
Datentyp | DINT |
Zugriff | SisterToolNum : DINT; SisterToolNum := pHLIToolIdData^.D_Sister; |
Besonderheiten |
|
Nummer eines Variantenwerkzeugs | |
Beschreibung | Nummer eines ähnlichen Variantenwerkzeugs |
ST-Element | .D_Variant |
Datentyp | DINT |
Zugriff | VariantToolNum : DINT; VariantToolNum := pHLIToolIdData^.D_Variant; |
Besonderheiten |
|
Schwesterwerkzeugs gültig | |
Beschreibung | Gültigkennung für das Schwesterwerkzeug. |
ST-Element | .X_SisterValid |
Datentyp | BOOL |
Zugriff | SisterToolValid : BOOL; SisterToolValid := pHLIToolIdData^.X_SisterValid; |
Variantenwerkzeug gültig | |
Beschreibung | Gültigkennung für das Variantenwerkzeug. |
ST-Element | .X_VariantValid |
Datentyp | BOOL |
Zugriff | VariantToolValid : BOOL; SisterToolValid := pHLIToolIdData^.X_VariantValid; |