Daten einer kanalspezifischen Technologie-Control-Unit
Daten einer Technologiefunktion, Kanal | |
Beschreibung | In einer Technologie Control Unit sind Elemente zur Beauftragung, Quittierung sowie zur Übergabe von eventuell nötigen Parametern enthalten. |
Datentyp | TechnoUnitChannel |
Besonderheiten |
|
ST-Pfad | Standardsynchronisation: pMC[channel_idx]^.addr^.ATechnoUnitChannel_Std[tech_unit_idx] satzübergreifende Synchronisation: pMC[channel_idx]^.addr^.ATechnoUnitChannel_Late[tech_unit_idx] |
Auftrag | |
ST-Element | . X_Please |
Beschreibung | Durch Setzen von X_Please signalisiert die CNC der PLC, dass die Technologie-Control-Unit ausgeführt werden soll. |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE, FALSE] |
Zugriff | Verbrauchsdatum Die CNC aktualisiert die Daten der Technologiefunktion nur dann, wenn dieses Element FALSE ist. Nach der Aktualisierung setzt die CNC dieses Element auf TRUE, wobei zuvor das Element X_Done auf FALSE gesetzt wird. Die PLC liest, die Daten der Technologiefunktion, wenn dieses Element den Wert TRUE besitzt. Nach der Übernahme der Daten setzt die PLC den Wert auf FALSE. |
Funktionstyp | |
ST-Element | . W_FktCtrl |
Beschreibung | In W_FktCtrl wird der Typ der Technologiefunktion übergeben. |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | 1 = GCW_250_HLIIntfMFkt M-Funktion 2 = GCW_250_HLIIntfHFkt H-Funktion 3 = GCW_250_HLIIntfSpindel S-Funktion 4 = GCW_250_HLIIntfTool T-Funktion |
Zugriff | PLC liest |
Parameter | |
ST-Element | . MSTHProsessChannel_Attribut |
Beschreibung | In Abhängigkeit des Inhaltes des Elements W_FktCtrl enthält dieses Element die Parameter einer
|
Datentyp | ARRAY [1.. HLI_TechnoUnionByteCountChannel] OF BYTE |
Wertebereich |
|
Zugriff | PLC liest |
Quittierung | |
ST-Element | . X_Done |
Beschreibung | Durch Setzen des Elements X_Done auf TRUE signalisiert die PLC der CNC dass die Technologieinformation ausgeführt wurde. |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE, FALSE] |
Zugriff | Verbrauchsdatum PLC setzt den Wert auf TRUE, wenn die Technologiefunktion ausgeführt wurde. CNC setzt den Wert vor einer neuen Beauftragung auf FALSE. |