Organisation des HLI
Im Gegensatz zu der bei PLC-Anwendungen üblichen einfachen Strukturierung der auszutauschenden Daten in Eingabe-\Ausgabedaten liegen auf dem HLI komplexe Strukturen vor. Diese spiegeln die logische Gliederung der CNC in Kanäle, Achsen und Plattformdaten wieder.
Im folgenden Bild ist der logische Aufbau des HLI skizziert:
Abb.2: Abbildung 1-2: Strukturierung des HLIDeutlich wird die Gliederung in kanalspezifische und achsspezifische Datenbereiche. Dabei besitzen die kanal- und achsspezifischen Speicherbereiche auf dem HLI den gleichen logischen Aufbau.
Die jeweiligen Speicherbereiche sind in
- einen Kopfbereich mit Verwaltungsdaten
- und in einen Nutzdatenbereich mit Statusinformationen, Steuerkommandos und Technologiedaten gegliedert.
Im folgenden Bild sind die kanal-/achsspezifischen Speicherbereiche vergrößert dargestellt
Abb.3: Abbildung 1-3: Daten eines Kanal \ einer AchseFolgende Datenbereiche werden unterschieden, wobei Kanäle und Achsen gleich betrachtet werden dürfen:
Die Kopfbereiche enthalten
- Verwaltungsdaten wie Versionsinformationen, Anmeldeinformationen
Die Nutzdatenbereiche enthalten
- Status und Anzeigeinformationen (CNC → PLC),
- Steuerschnittstellen (PLC → CNC),
- Technologiebereiche (CNC → PLC und PLC → CNC),
- Sowie noch ggf. applikationsspezifische Daten.
Bestimmte Daten wie Statusinformationen werden von der CNC zyklisch aktualisiert und können bei Bedarf von der PLC gelesen werden. M-Funktionen, sogenannte Verbrauchsinformationen, müssen jedoch von der PLC gelesen werden. Dazu enthält das Interface geeignete Mechanismen, dass keine Daten verloren gehen sowie die Reihenfolge der Daten erhalten bleibt.