ID-Bereich 140000-140249
140000 - 140016 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
140017 | DerFeldindex des zu lesenden Bytes ueberschreitet die Feldgrenzen. | ||||
| Beschreibung | Beim Lesen des Betriebsdatums einer Ident mit variabler Länge überschreitet dieses die maximal zulässige Länge. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfung der Länge des Betriebsdatum der Ident im Antrieb. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktuelle Länge der zu übertragenden IDN. | |||||
%2: | Grenzwert [-] | ||||
Maximal zulässige Länge einer IDN mit variabler Länge. | |||||
%3: | Aktueller Wert [-] | ||||
Index der SERCOS-Achse. | |||||
%4: | Identnummer [-] | ||||
Nummer der zu lesenden Ident. | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140018 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
140021 | Kommandoausfuehrung war nicht moeglich. | ||||
| Beschreibung | Bei der Ausführung eines Kommandos wurde vom Antrieb ein Fehler zurückgemeldet. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Fehlerdiagnose des Antriebes auslesen (Ident 95). | ||
Parameter | %1: | Status [-] | |||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016). | |||||
%2: | Logische Achsnummer [-] | ||||
Nummer des fehlerhaften Kommados. | |||||
%3: | Identnummer [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140023 | Aktives Kommando im benoetigten Servicekanal vorhanden. | |||
| Beschreibung | Bei der Ausführung eines SERCOS-Kommados wurde festgestellt, dass der Servicekanal bereits durch ein anderes Kommando belegt ist. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Altes Kommando abbrechen bevor neues Kommando gestartet wird. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140024 | Das zu loeschende Kommando ist bereits geloescht. | ||||
| Beschreibung | Es soll ein SERCOS-Kommando gelöscht werden, das bereits gelöscht ist. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung | ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
| |||||
%2: | Identnummer [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140025 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
140026 | Es ist kein Teilnehmer mit der logischen Nummer konfiguriert. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140027 | Kommandoabbruch nicht moeglich, da kein Kommando im Service-Kanal aktiv. | ||||
| Beschreibung | Es können keine SERCOS-Kommandos abgebrochen werden, denn es sind aktuell keine Kommandos aktiv. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Keine Abhilfemaßnahme nötig. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016). | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140028 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
140029 | Fehler beim Schalten in Phase 0. | |||
| Beschreibung | Beim Schalten in Phase 0 trat ein Fehler auf. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Überprüfen des SEROS-Ringes: Ring geschloßen? Ist die Steuerspannung aller Antriebe im Ring eingeschaltet. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140030 | Fehler beim Schalten in Phase 1. | |||
| Beschreibung | Der SERCOS-Ring konnte nicht in Phase 1 geschaltet werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Fehlertyp | - | |||
|
140031 | Fehler beim Schalten in Phase 2. | |||
| Beschreibung | Der SERCOS-Ring konnte nicht in Phase 2 geschaltet werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Fehlertyp | - | |||
|
140032 | Fehler beim Auslesen einer Ident. | |||
| Beschreibung | Beim Versuch eine SERCOS-Ident vom Antrieb zu lesen ist ein Fehler aufgetreten. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warning. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen, ob die betreffende Ident. im Antrieb vorhanden ist. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140033 | Fehler beim Auslesen der Slavekennung. | |||
| Beschreibung | Die Slavekennung (SERCOS-Ident 96) konnte nicht aus dem Antrieb gelesen werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warning. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen, ob der Antrieb SERCOS-Ident 96 unterstützt. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140034 | Fehler bei Zeitschlitzberechnung. | |||
| Beschreibung | Bei der Zeitschlitzberechnung für das zyklische SERCOS-Telegramm ist ein Fehler aufgetreten. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfung der Zeitschlitzparameter des Antriebs. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140035 | Fehler beim Schreiben einer Ident. | |||
| Beschreibung | Beim Schreiben einer SERCOS-Ident ist ein Fehler aufgetreten. Mögliche Ursachen für die Warnung sind:
| ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warning. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Passwortschutz aufheben (Ident 267) oder in Phase 2 schalten bevor Ident geschrieben wird. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140036 | Fehler beim Schreiben des Antriebstelegramms. | |||
| Beschreibung | Beim Schreiben des Antriebstelegramms in den Antrieb ist ein Fehler aufgetreten. Mögliche Ursachen sind:
| ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur der ungültigen Werte. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140037 | Fehler beim Schreiben der MDT-Anfangsadresse (Ident 9). | |||
| Beschreibung | Beim Schreiben der Ident 9 ist ein Fehler aufgetreten. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 |
| |
Fehlertyp | - | |||
|
140038 | Fehler bei Umschaltvorbereitung in Phase 3 (Kommando 127). | |||
| Beschreibung | Das SERCOS Kommando 127 (Umschaltvorbereitung in Phase 3) gibt einen Fehler zurück. Dies bedeutet dass bei der Überprüfung der in Phase 3 gültigen Parameter ein ungültiger Wert gefunden wurde. Eine Liste mit den Idents der ungültigen Parameter können in Ident 21 (Liste der in Phase 3 ungültigen Parameter) ausgelesen werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Auslesen von Ident 21 (Liste der ungültigen Parameter in Phase 3) und Korrektur der fehlerhaften Werte. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140039 | Fehler beim Schalten in Phase 3. | |||
| Beschreibung | Der SERCOS-Ring konnte nicht in Phase 3 geschaltet werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Überprüfung der in Phase 3 gültigen Parameter durch das Kommando Umschaltvorbereitung in Phase 3 ( Ident 127) und gegebenenfalls Berichtigung der fehlerhaften Parameter. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140040 | Fehler bei Umschaltvorbereitung in Phase 4 (Kommando 128). | |||
| Beschreibung | Das SERCOS Kommando 128 (Umschaltvorbereitung in Phase 4) gibt einen Fehler zurück. Dies bedeutet dass bei der Überprüfung der in Phase 4 gültigen Parameter ein ungültiger Wert gefunden wurde. Eine Liste mit den Idents der ungültigen Parameter können in Ident 22 (Liste der in Phase 4 ungültigen Parameter) ausgelesen werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Auslesen von Ident 22 (Liste der ungültigen Parameter in Phase 4) und Korrektur der fehlerhaften Werte. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140041 | Fehler beim Schalten in Phase 4. | |||
| Beschreibung | Der SERCOS-Ring konnte nicht in Phase 4 geschaltet werden. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Überprüfung der in Phase 4 gültigen Parameter durch das Kommando Umschaltvorbereitung in Phase 4 ( Ident 128) und gegebenenfalls Berichtigung der fehlerhaften Parameter. | |
Fehlertyp | - | |||
|
140042 | PDU mit unbekannter logischer Achsnummer erhalten. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | 3, Fehlermeldung aus der Kommunikation. | ||||
|
140043 | PDU mit ungueltiger logischer Achsnummer erhalten. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | 3, Fehlermeldung aus der Kommunikation. | ||||
|
140047 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
140048 | Momentan kann nur nach Phase 2 geschaltet werden. Auftrag wurde korrigiert. | ||||
| Beschreibung | Da der Servicekanal durch eine vorausgehende Aktion noch blockiert ist, kann aktuell nur nach Phase 2 geschaltet werden. Somit wird die Phasenschaltung in Phase 2 gestoppt. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Abbruch der vorausgegangenen Servicekanalaktion in Phase 2 und dann die Phasenschaltung erneut beauftragen. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Interner Code der Phase in die geschaltet werden sollte. | |||||
%2: | Korrigierter Wert [-] | ||||
Interner Code für die Phase 2. | |||||
Fehlertyp | 3, Fehlermeldung aus der Kommunikation. | ||||
|
140050 | Der SERCOS-I/O-Kanaltyp wird noch nicht unterstuetzt. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
| |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140051 | Hinweis: Herstellerspezifischer SERCOS-I/O-Kanaltyp. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
| |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140052 | Uebergebene Adresse einer SERCOS-Beauftragung (via PDU) ist nicht bekannt. | ||||
| Beschreibung | Die SERCOS Servicekanalbeauftragung kann nicht ausgeführt werden, da der Inhalt der Beauftragung nicht gelesen werden kann. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Speicheradresse des Beauftragungsinhalts. | |||||
%2: | Erwarteter Wert [-] | ||||
| |||||
%3: | Logische Achsnummer [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140053 | Mehrfachverwendung der gleichen SERCOS-Antriebsadresse (Konfig.-fehler). | ||||
| Beschreibung | In den Konfigurationsdaten sind zwei SERCOS-Achsen mit der gleichen Antriebsadresse konfiguriert. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Ausgabe einer Fehlermeldung, der Vorgang wird aber trotzdem fortgesetzt. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Prüfung der Antriebsadressen in den Konfigurationsdaten. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der ersten Achse (P-AXIS-00016). | |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
Antriebsadresse der ersten Achse(P-AXIS-00019). | |||||
%3: | Logische Achsnummer [-] | ||||
Logische Achsnummer der zweiten Achse (P-AXIS-00016). | |||||
%4: | Aktueller Wert [-] | ||||
Antriebsadresse derzweitenAchse(P-AXIS-00019). | |||||
Fehlertyp | - | ||||
|
140054 | Timeout: Nicht beendetes Kommando wird abgeborchen. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 1 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 1 |
| ||
Parameter | %1: | Status [-] | |||
| |||||
%2: | Logische Achsnummer [-] | ||||
| |||||
%3: | Identnummer [-] | ||||
| |||||
%4: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
%5: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
|