ID-Bereich 120250-120499
eich 120250-120499
120237 - 120253 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120254 | Zirkularsaetze bei aktiver Spline-Interpolation nicht erlaubt. | |||
| Beschreibung | Abhängig von gewählten Splinetyp sind nur bestimmte programmierte Wegbedingungen zulässig. Zum Beispiel sind bei aktiver B-Spline Interpolation nur Linearsätze G00 und G01 zulässig. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Entweder Akima-Splinetyp verwenden oder keine Zirkularsätze programmieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120255 | Polynomsaetze bei aktiver Spline-Interpolation nicht erlaubt. | |||
| Beschreibung | Abhängig von gewählten Splinetyp sind nur bestimmte programmierte Wegbedingungen zulässig. Zum Beispiel darf bei aktiver Akima oder B-Spline-Interpolation keine HSC Funktion oder Polynomüberschleifen aktiv sein. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm prüfen, die HSC Funktion, Polynomüberschleifen und Spline dürfen nicht gleichzeitig aktiv sein. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120256 - 120264 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120265 | Fehler bei Uebernahme der Achsanzahl. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Splineinterpolation (G151) wurde versucht die Anzahl der Achsen (z.B. über Achstauschbefehle #PUT AX[], #CALL AX[]) zu verändern. Dies ist nur bei inaktiver Spline Funktion erlaubt. Weitere Informationen zu Splineinterpolation siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Spline Funktion vor Programmierung von Achstausch über G150 deaktivieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120266 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120267 | Bremsweg fuer das Erreichen der geforderten Eckengeschwindigkeit zu klein. | ||||
| Beschreibung | Bei der Funktion Eckenverzögerung G12, G13 ist der Bremsweg von der programmierten Bahngeschwindigkeit auf Eckengeschwindigkeit entweder größer als der Satzfahrweg oder der Parameter Eckabstand. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Programmierten Vorschub F reduzieren oder Parameter Eckenabstand vergrößern. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Programmierter Bahnvorschub. | |||||
%2: | Grenzwert [-] | ||||
Maximal zulässiger Bahnvorschub um auf Eckengeschwindigkeit zu bremsen. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120268 | Aenderung des Splinetyps bei aktiver Spline-Interpolation. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Akima oder B-Spline-Interpolation kann der Splinetyp nicht geändert werden. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Änderung des Splinetyps im CNC Programm Spline Funktion deaktivieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120269 / 120270 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120272 | Verlassen des zulaessigen Arbeitsraums. | ||||
| Beschreibung | Bei nicht kartesischen Maschinenkinematiken (z.B. Tripod) wird eine zusätzliche Arbeitsraumüberwachung basierend auf einem Zylinder abhängig von den Abmessungen der Maschine durchgeführt. Weitere Informationen zu kinematischen Transformationen siehe [KITRA]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Programmierte Verfahrbewegung im CNC Programm im erlaubtem Bereich gemäß dem Radius siehe unten halten. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Aktueller resultierender Radius der programmierten Kontur. | |||||
%2: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zulässiger Radius. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120275 - 120284 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120285 | Achstausch bei aktiver Spline-Interpolation. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Akima oder B-Spline-Interpolation dürfen keine Achsen getauscht werden. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Abgeben oder Anfordern von Achsen im CNC Programm Spline Funktion deaktivieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120287 - 120292 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120293 | Wechsel des RTCP-Modes bei aktiver Spline-Interpolation. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Spline Interpolation kann die kinematische Transformation über den Befehl #TRAFO ON/OFF nicht an- oder abgewählt werden. Weitere Informationen zu Spline siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor An-/Abwahl der kinematischen Transformation muß die Spline Funktion deaktiviert werden. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120294 | RTCP-Anwahl/Abwahl bei aktivem Ueberschleifen. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Überschleiffunktion G61, G261 kann die kinematische Transformation über den Befehl #TRAFO ON/OFF nicht an- oder abgewählt werden. Weitere Informationen zu Polynomüberschleifen siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor An-/Abwahl der kinematischen Transformation muß das Polynomüberschleifen über G260 deaktiviert werden. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120296 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120297 | Puffer leeren bei aktivem Polynomueberschleifen. | ||||
| Beschreibung | Bei aktivem Polynomüberschleifen (G61, G161) können keine Funktionen an oder abgewählt werden die zu einem Leeren des CNC Kanals führen. Es sind dies z. B. die folgenden CNC-Befehle / Funktionen: - #FLUSH - #FLUSH CONTINUE - #FLUSH WAIT - #SET DEC LR SOLL - #SET IPO SOLLPOS - #CS ON[], CS OFF - #TRAFO ON/OFF - G200 - Synchrone V.E Variablen Weitere Informationen zu Polynomüberschleifen und den aufgeführten Befehlen siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Keine der oben aufgeführten Befehle bei aktivem Polynomüberschleifen verwenden. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120299 - 120318 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120319 | Puffer-FIFO voll. | |||
| Beschreibung | Im CNC Programm sind zu viele nicht relevante Sätze zwischen zwei Bewegungssätzen vorhanden. Nichtrelevante Sätze sind alle CNC-Programm-Sätze die keine Bewegung beeinhalten. Dies sind z. B. Sätze die aufgrund von M-Funktionen Unterprogrammaufrufen oder Parameterrechnung entstehen. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm prüfen, Anzahl von M-Funktionen, Unterprogrammaufrufe und Parameterrechnung zwischen den Bewegungssätzen reduzieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120320 - 120328 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120332 | An-/Abwahl des Synchronbetriebs bei aktiver Spline-Interpolation. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Akima oder B-Spline-Interpolation kann der Synchronbetrieb über #ENABLE AX LINK[], #DISABLE AX LINK[] nicht an- oder abgewählt werden. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor An-/ Abwahl des Synchronbetriebs Spline Funktion deaktivieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120333 | An-/Abwahl Synchronbetriebs bei aktivem Ueberschleifen. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver Überschleiffunktion G61, G261 kann der Synchronbetrieb über #ENABLE AX LINK[], #DISABLE AX LINK[] nicht an- oder abgewählt werden. Weitere Informationen zu Polynomüberschleifen siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor An-/Abwahl des Synchronbetriebs muß das Polynomüberschleifen über G260 deaktiviert werden. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120334 - 120345 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120346 | Puffer-FIFO voll. | |||
| Beschreibung | Im CNC Programm sind zu viele nicht relevante Sätze zwischen zwei Bewegungssätzen vorhanden. Nichtrelevante Sätze sind alle CNC-Programm-Sätze die keine Bewegung beeinhalten. Dies sind z. B. Sätze die aufgrund von M-Funktionen Unterprogrammaufrufen oder Parameterrechnung entstehen. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm prüfen, Anzahl von M-Funktionen, Unterprogrammaufrufe und Parameterrechnung zwischen den Bewegungssätzen reduzieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120347 - 120369 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120370 | Anwahl/Abwahl Spline bei aktivem Freiformflaechenmodus. | |||
| Beschreibung | Bei aktivem HSC Funktion (#HSC[]) kann nicht zusätzlich die Akima oder B-Spline-Interpolation angewählt (G151) oder abgewählt (G150) werden. Weitere Informationen zur Spline Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Anwahl der Spline Funktion HSC Funktion über #HSC[OFF] abwählen. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120371 | Puffer-FIFO voll. | |||
| Beschreibung | Im CNC Programm sind zu viele nicht relevante Sätze zwischen zwei Bewegungssätzen vorhanden die über die HSC Funktion (#HSC ON[..]) verbunden werden sollen. Nichtrelevante Sätze sind alle CNC-Programm-Sätze die keine Bewegung beeinhalten. Dies sind z. B. Sätze die aufgrund von M-Funktionen, Unterprogramm- aufrufen, Verweilzeiten oder Parameterrechnung entstehen. Bei zu vielen nichtrelevanten Sätzen reicht der interne Puffer nicht aus um die Polynom oder Splinekurve zu berechnen. Weitere Informationen zu HSC Funktion siehe [PROG] | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm prüfen. In manchen Fällen kann das Problem durch geeignete Plazierung von An- und Abwahl der HSC-Funktion außerhalb der Bereiche mit nicht relevanten Sätzen behoben werden. Andernfalls ist die Anzahl von M-Funktionen, Unterprogrammaufrufe und Parameterrechnung zwischen den Bewegungssätzen zu reduzieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120372 - 120374 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120377 | Anwahl des Freiformflaechenmodus bei aktiver Spline-Interpolation nicht zulaessig. | |||
| Beschreibung | Vor Anwahl der HSC Funktion (#HSC[]) muß die Spline Interpolation (G151) deaktiviert sein. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Spline Interpolation über G150 deaktivieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120378 | Keine Aenderung des FFM Modes bei aktivem FFM. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver HSC Funktion (#HSC[]) darf der HSC Modus nicht geändert werden. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Änderung des HSC Modus die HSC Funktion über #HSC[OFF] abwählen. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120379 | Maximaler Konturfehler ist 0 oder negativ. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert für den Konturfehler (Schlüsselwort CONTERROR) verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120380 - 120388 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120389 | Positiver Software-Endschalter ueberfahren. | ||||
| Beschreibung | Bei HSC Betrieb liegt das programmierte Konturelement außerhalb des positiven Softwareendschalters. Das Konturelement wird nicht mehr gefahren. Alle vorausgehenden Sätze bis zu dem detektierten Konturelement werden noch gefahren. Die Position des Softwareendschalters wird durch den ParameterP-AXIS-00178festgelegt und kann im NC-Programm durch G99 verändert werden. Siehe auch [PROG], [FCT-A2]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm und Verschiebungen prüfen, Kontur innerhalb der Softwareendschalter programmieren. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Achse. | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Aktuelle Achsposition. | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Position SoftwareendschalterP-AXIS-00178. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120390 | Negativer Software-Endschalter ueberfahren. | ||||
| Beschreibung | Bei HSC Betrieb liegt das programmierte Konturelement außerhalb des negativen Softwareendschalters. Das Konturelement wird nicht mehr gefahren. Alle vorausgehenden Sätze bis zu dem detektierten Konturelement werden noch gefahren. Die Position des Softwareendschalters wird durch den ParameterP-AXIS-00177festgelegt und kann im NC-Programm durch G99 verändert werden. Siehe auch [PROG], [FCT-A2]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm und Verschiebungen prüfen, Kontur innerhalb der Softwareendschalter programmieren. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Achse. | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Aktuelle Achsposition. | |||||
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Negativer SoftwareendschalterP-AXIS-00177. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120391 | Ungueltiger Wert fuer Cosinus des Satzwinkels. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert (Schlüsselwort COS_PHI_MIN) für den Cosinus des Satzwinkels verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
Unterer Parametergrenzwert. | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Oberer Parametergrenzwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120392 | Satzlaengenfaktor ist 0 oder negativ. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert (Schlüsselwort FACT_BLOCK_LEN) für den Satzlängenfaktor verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120393 | Ungueltiger Wert fuer Ordnung des Satzlaengenfilters. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert (Schlüsselwort BL_FILTER_ORDER) für die Ordnung des Satzlängenfilters verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
Unterer Parametergrenzwert. | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Oberer Parametergrenzwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120394 | Maximaler Winkelfaktor ist 0 oder negativ. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert (Schlüsselwort FACT_ANGLE) für den Winkelfaktor des Satzwinkels verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120395 | Maximales Satzlaengen-Winkel-Produkt ist 0 oder negativ. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert (Schlüsselwort FACT_PROD_ANGLE_LEN) für das Satzlängen-Winkel Produkt verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120396 | Ungueltiger Wert fuer Ordnung des Winkellaengenfilters. | ||||
| Beschreibung | Bei der HSC Funktion (#HSC[]) wurde ein ungültiger Parameterwert (Schlüsselwort ANGLE_FILTER_ORDER) für die Ordnung des Winkelfilter verwendet. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Parameterwert innerhalb des gültigen Bereichs programmieren. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Aktueller Parameterwert. | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [-] | ||||
Unterer Parametergrenzwert. | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [-] | ||||
Unterer Parametergrenzwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120397 - 120404 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120405 | Werkzeugdaten sind inkonsistent. | ||||
| Beschreibung | Die angegebene Werkzeuggeometrie ist nicht bekannt. Es muss entweder ein Kugelfräser oder ein Schaftfräser angegeben sein. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | Überprüfung und Modifikation des Geometrieeintrags des Werkzeugs in der Werkzeugliste. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
Werkzeugnummer | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Werkzeugradius | |||||
%3: | Aktueller Wert [-] | ||||
Werkzeuggeometrie (falscher Wert) | |||||
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zustand der Werkzeuggeometriekorrektur | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120406 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120407 | Unzulaessiger Funktionssatz. | ||||
| Beschreibung | Im aktuellen Zustand der Werkzeuggeometriekorrektur wurden eine unzulässiger Bewegungssatz (Funktionssatz) empfangen. Im angewählten Zustand der WKG sind nur Linearsätze zulässig. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch des NC-Programms | ||
Abhilfe | Klasse | 3 | Zeitpunkt der An-/Abwahl der WGK überprüfen. | ||
Parameter | %1: | NC-Satznummer [-] | |||
Zustand der Werkzeuggeometriekorrektur | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120408 | Zu viele Linearsaetze ohne Verfahrbewegung. | |||
| Beschreibung |
| ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 3 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120409 | Kein Linearsatz mit Bahnlaenge ungleich 0 verfuegbar. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 2 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 3 |
| ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120410 | Voreilwinkel wechselt Vorzeichen. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 2 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 3 |
| ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
| |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120411 | Unzulaessiger Nullvektor bei WGK. | |||
| Beschreibung |
| ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 3 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120422 - 120424 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120425 | Koordinatensystemachse fehlt. | ||||
| Beschreibung | Für die Orientierungsinterpolation sind mindestens 3 Koordinatenachsen notwendig. Aktuell hat der Kanal zu wenig Achsen. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm überprüfen und evtl. Achstauschsequenz kontrollieren. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Aktuelle Anzahl der Achsen im Kanal | |||||
%2: | Grenzwert [-] | ||||
Mindestanzahl der Achsen | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120428 - 120430 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120433 | Programmierte Funktionen in FFM Mode 2 nicht unterstuetzt. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver HSC Funktion (#HSC[]) im Spline Modus ist die Programmierung der folgenden Funktionen nicht zulässig: - G100, Meßfunktion. - G95, Umdrehungsvorschub. - G61, G261, Polynomüberschleifen - G96, Konstante Schnittgeschwindigkeit. - G33, Gewindeschneiden. Weitere Informationen zur HSC Funktion und den aufgeführten Befehlen siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Programmierung der oben aufgeführten Funktionen HSC Funktion abwählen. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120434 | Leeren der Puffer in Mode 2 nicht erlaubt. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver HSC Funktion (#HSC[]) im Spline Modus können keine Funktionen an oder abgewählt werden die zu einem Leeren des CNC Kanals führen. Es sind dies z. B. die folgenden CNC-Befehle / Funktionen: - #FLUSH - #FLUSH CONTINUE - #FLUSH WAIT - #SET DEC LR SOLL - #SET IPO SOLLPOS - #CS ON[], CS OFF - #TRAFO ON/OFF - G200 - Synchrone V.E Variablen Weitere Informationen zur HSC Funktion und den aufgeführten Befehlen siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Vor Verwendung der oben aufgeführten Befehle HSC Funktion abwählen. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120435 | Dieser Satztyp ist in Mode 2 nicht erlaubt. | |||
| Beschreibung | Bei aktiver HSC Funktion (#HSC[]) im Spline Modus kann keine Verweilzeit (G04) programmiert werden. Weitere Informationen zur HSC Funktion siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Wenn Verweilzeit programmiert werden soll vorher HSC Funktion über #HSC[OFF] abwählen. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120438 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120439 | Buffer FIFO voll. | |||
| Beschreibung | Im CNC Programm sind in Verbindung mit der Funktion tangentiales Nachführen (#CAXTRACK ON) zu viele nicht relevante Sätze zwischen zwei Bewegungssätzen vorhanden. Nichtrelevante Sätze sind alle CNC-Programm-Sätze die keine Bewegung beeinhalten. Dies sind z. B. Sätze die aufgrund von M-Funktionen Unterprogrammaufrufen oder Parameterrechnung entstehen. Weitere Informationen zu tangentialem Nachführen siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | CNC Programm prüfen, Anzahl von M-Funktionen, Unterprogrammaufrufe und Parameterrechnung zwischen den Bewegungssätzen reduzieren. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120440 - 120458 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120459 | Eckenabweichung der Mitschleppachse bei G61-Ueberschleifens zu hoch. | ||||
| Beschreibung | Beim Polynomüberschleifens (G61, G261) kann die vorgegebene Eckenabweichung der Mitschleppachse nicht eingehalten werden. Weitere Information zu Überschleifen siehe [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Zulässige Eckenabweichung in Mitschleppachse vergrößern. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische AchsnummerP-AXIS-00016 der Mitschleppachse. | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Aktuelle Abweichung der Mitschleppachse. | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zulässige Abweichung der Mitschleppachse. | |||||
%4: | NC-Satznummer [-] | ||||
Satznummer Überschleifsatz 1. | |||||
%5: | NC-Satznummer [-] | ||||
Satznummer Überschleifsatz 2. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120460 | Zwischenpunkt der G61-Ueberschleifkuve kann nicht bestimmt werden. | ||||
| Beschreibung | Beim Polynomüberschleifen über die Funktion G61, G261 sind entweder die Überschleifsätze zu kurz oder bei der Parametrierung über #CONTOUR MODE[] ist der Eckenabstand bzw. die Eckenabweichung zu klein gewählt worden. Weitere Information zu Polynomüberschleifen siehe [PROG],[FCT-D3]. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine Reaktion. | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Satzlänge der beiden Überschleifsätze prüfen. Je nach Modus Eckenabstand oder Eckenabweichung im CNC Befehl #CONTOUR MODE[] grösser wählen. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Summe der Eckabstände von erstem und zweitem Polynomüberschleifsatz | |||||
%2: | NC-Satznummer [-] | ||||
Satznummer des ersten Polynomüberschleifsatzes | |||||
%3: | NC-Satznummer [-] | ||||
Satznummer des zweiten Polynomüberschleifsatzes | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120462 | Vorschubabbildung ueber gewaehlte Achsgruppe nicht moeglich | |||
| Beschreibung | In Verbindung mit Polynombewegung und Zirkularbewegung müssen bei der Definition von Vorschubgruppen (#FGROUP) die Einschränkungen berücksichtigt werden. Unabhängig vom Befehl #FGROUP werden bei den folgenden Befehlen / Funktionen immer die ersten zwei oder drei Achsen als Bahnvorschubachsen verwendet: - Polynomüberschleifen, G61, G261 - Spline-Funktion, G151 - HSC-Funktion, #HSC[ON] Bei einer Zirkularbewegung G02, G03 können entweder nur die Zirkularachsen (und Helikalachse) Vorschubachsen oder die anderen Achsen Vorschubachsen sein. Weitere Informationen zu Vorschubgruppen siehe [PROG]. | ||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Abhängig von Achskonfiguration Vorschubgruppe auf die ersten zwei oder drei Achsen legen. | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120463 | Eckenabstand fuer iterative Bestimmung des Zwischenpunkts zu klein. | ||||
| Beschreibung | Beim Polynomüberschleifen über die Funktion G61, G261 ist bei der Parametrierung über #CONTOUR MODE[] der Eckenabstand bzw. die Eckenabweichung zu klein gewählt worden. Weitere Information zu Polynomüberschleifen siehe [PROG],[FCT-D3]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 7 | Je nach Modus Eckenabstand oder Eckenabweichung im CNC Befehl #CONTOUR MODE[] grösser wählen. | ||
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
| |||||
%3: | NC-Satznummer [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120464 - 120469 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120470 | Kein Pendelfahrweg. | ||||
| Beschreibung | Bei der Pendelachse wurde kein gültige Pendelbewegung programmiert. Falsch: %osc N10 X[OSC_ON N20 M30 Richtig: %osc N10 X[OSC_ON N20 M30 Für weitere Informationen zu Pendelbewegung siehe[FCT-A8], [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Pendelnullposition und Auslenkung oder Pendelumkehrpositionen prüfen. Es muß Pendelfahrweg vorhanden sein, welcher sich aus der Differenz der Pendelumkehrpositionen ergibt. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische AchsnummerP-AXIS-00016der betroffenen Achse. | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Pendelumkehrposition 1. | |||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Pendelumkehrposition 2. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120471 | Pendelbewegung auuserhalb SWE. | ||||
| Beschreibung | Bei der Pendelachse liegt die programmierte Pendelbewegung außerhalb der Softwarendschalter. Für weitere Informationen zu Pendelbewegung siehe[FCT-A8], [PROG]. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Pendelnullposition und Auslenkung oder Pendelumkehrpositionen prüfen. Pendelbewegung innerhalb der Softwareendschalter programmieren. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische AchsnummerP-AXIS-00016der betroffenen Achse. | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Pendelumkehrposition 1. | |||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Pendelumkehrposition 2. | |||||
%4: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Negativer SoftwareendschalterP-AXIS-00177 | |||||
%5: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Positiver SoftwareendschalterP-AXIS-00178 | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120472 | Mehrdeutige Achsposition bei Anwahl von RTCP. | ||||
| Beschreibung | Bei Anwahl von kinematischen Transformationen müssen sich die Maschinenachspositionen im gültigen Lösungsbereich der Transformationsfunktionen befinden. | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch. | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Achsen bei inaktiver kinematischer Transformation in gültigen Bereich positionieren. | ||
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | |||
Logische Achsnummer der betroffenen AchseP-AXIS-00016. | |||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Aktuelle ungültige Achsposition. | |||||
%3: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Obere Grenze des Gültigkeitsbereichs. | |||||
%4: | Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Obere Grenze des Gültigkeitsbereichs. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120473 | Area nicht gespeichert - Aktives Area kann nicht ueberschrieben werden. | ||||
| Beschreibung | Sie haben versucht ein aktiviertes Area zu überschreiben. Überschreiben bedeutet ein Area mit bereits vorhandener ID zu definieren. Siehe auch [PROG]und [FCT-C14]. Es besteht bereits ein Area mit der beauftragten ID und dieses ist derzeit aktiviert. Um ein Area überschreiben zu können muss es inaktiv sein. Beispiel: %areaoverwrite N10 #CONTROL AREA ON [ID2] N20 #CONTROL AREA START [ID2 WORK (< Behebung: %areaoverwrite N10 #CONTROL AREA ON [ID2] N15 #CONTROL AREA OFF [ID2] N20 #CONTROL AREA START [ID2 WORK (< | |||
Reaktion | Klasse | 1 | keine Reaktion | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Zu überschreibendes Area deaktivieren. | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120474 | Area nicht gespeichert - Maximale Anzahl ueberschritten. | ||||
| Beschreibung | Die Anzahl der maximal gespeicherten Areas wird begrenzt. Dieser Grenzwert wurde ueberschritten. Der Grenzwert wird durch eine Kompiler Konstante festgelegt. Sollten Sie einen grösseren Wert benötigen, kontaktieren Sie Ihren Steuerungshersteller. Das beauftragte Area konnte aus diesem Grund nicht gespeichert werden. Siehe auch[FCT-C14]. | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine Reaktion | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Löschen Sie nicht benötigte Areas durch den CLEAR Befehl. | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%2: | Grenzwert [-] | ||||
Maximale Anzahl von definierten Areas. | |||||
%3: | Aktueller Wert [-] | ||||
Anzahl der definierten Areas. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120475 | Z-Ebenendefinition inkorrekt - MIN ist groesser als MAX. | ||||
| Beschreibung | Die Beschreibung des beauftragten Areas ist inkorrekt, da der Z-Ebenen minimal Wert grösser als der maximale Wert ist. In Z-Ebene können konstante Grenzwerte für die Z-Richtung als Grenzwert vorgeben werden. Siehe auch [PROG]und[FCT-C14]. Beispiel: %zmin_zmax N10 #CONTROL AREA START . MIN_EXCUR=55 MAX_EXCUR=-20] (> error Behebung: %zmin_zmax N10 #CONTROL AREA START . MIN_EXCUR=-20 MAX_EXCUR=55] (> correct | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Grenzwerte für die Z-Ebene. | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Z-Plane minimum Grenzwert. | |||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Z-Plane maximum Grenzwert. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120476 | Bei einem Polygon muss Startpunkt gleich dem Zielpunkt sein. | ||||
| Beschreibung | Bei der Definition von polygonförmigen Areas muss der letzte Punkt des Polygons mit dem ersten Punkt des Polygons übereinstimmen. Dadurch kann ein durchgehender Polygonzug sichergestellt werden. Siehe [PROG]. Beispiel: %start not end N10 #CONTROL AREA POLY START .MAX_EXCUR=55] N20 X70 Y70 G01 F10000 G90 N30 X70 Y0 N40 X0 Y0 N50 X0 Y70 N60 X75 Y75 N70 #CONTROL AREA END (> error Behebung: %start not end N10 #CONTROL AREA POLY START .MAX_EXCUR=55] N20 X70 Y70 G01 F10000 G90 N30 X70 Y0 N40 X0 Y0 N50 X0 Y70 N60 X70 Y70 N70 #CONTROL AREA END (> correct | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%2: | Erwarteter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Startpunkt der Area-Definition | |||||
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Endpunkt der Area Definition | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120477 | Polygon in dieser Form ungueltig - kein Schnittpunkte erlaubt. | ||||
| Beschreibung | Das polygonförmige Area muss eine konvexe Hülle darstellen. Dass heißt, die einzelnen polygonlinien dürfen sich nicht gegenseitig schneiden. Beispiel: %poly intersects N10 #CONTROL AREA POLY START .MAX_EXCUR=55] N20 X65 Y0 N30 X-65 Y0 N40 X65 Y65 N50 X-65 Y65 N60 X65 Y0 N100 #CONTROL AREA END (> error Behebung: %poly intersects N10 #CONTROL AREA POLY START .MAX_EXCUR=55] N20 X65 Y0 N30 X-65 Y0 N40 X-65 Y65 N50 X65 Y65 N60 X65 Y0 N100 #CONTROL AREA END (> error | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Schnittpunkt der Polygonlinien | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120478 | Area mit dieser ID nicht vorhanden. | ||||
| Beschreibung | Sie haben einen Area Befehl mit Die programmierte Area ID ist | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programm Abbruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Id | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120479 | Fuer zirkulares Area wird zu Beginn ein Linearsatz als Startpunkt benoetigt. | ||||
| Beschreibung | Als erster Bewegungssatz nach Beginn der Definition eines zirkularen Areas muss ein Linearsatz als Startpunkt erfolgen. Ein zirkulares Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung. Siehe auch [PROG]und[FCT-C14]. Beispiel: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G02 G162 I70 J150 N30 G01 X150 Y200 F10000 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> error Behebung: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 (startpoint) N30 G02 G162 I70 J150 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> correct) | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%2: | Erwarteter Wert [-] | ||||
Schnittpunkt der Polygonlinien | |||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120480 | Fuer zirkulares Area wird an zweiter Stelle eine zirkularer Satz benoetigt. | ||||
| Beschreibung | Als zweiter Bewegungssatz nach dem Beginn der Definition eines zirkularen Areas muss ein Zirkularsatz als Kreisbeschreibung erfolgen. Ein zirkulares Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung. Siehe auch [PROG]und[FCT-C14]. Beispiel: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 N30 G01 X150 Y200 F10000 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> error Behebung: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 (startpoint) N30 G02 G162 I70 J150 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> correct) | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120481 | Fuer zirkulares Area wird ein linearer und ein zirkularer Satz benoetigt. | ||||
| Beschreibung | Ein zirkulares Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung. Als zweiter Bewegungssatz nach dem Beginn der Definition eines zirkularen Areas muss ein Zirkularsatz als Kreisbeschreibung folgen. Beispiel: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 N30 G01 X150 Y200 F10000 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> error Behebung: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 (startpoint) N30 G02 G162 I70 J150 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> correct) | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120482 | Fuer zirkulares Area wird ein programmierter Vollkreis benoetigt. | ||||
| Beschreibung | Ein zirkulares Area besteht aus einem Linearsatz als Startpunkt und einem Zirkularsatz als Kreisbeschreibung. Bei dem Zirkularsatz muss es sich dabei um einen programmierten Vollkreis handeln, da Areas nur aus einem Vollkreis bestehen können. Beispiel: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 N30 G03 G162 I50 J0 X250 Y200 F10000 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> error Behebung: %cirlcular area N10 #CONTROL AREA START [ID51 PROT CIRC MIN_EXCU N20 G01 X150 Y200 F10000 (startpoint) N30 G03 G162 I70 J150 N40 #CONTROL AREA END N50 M30 (> correct) | |||
Reaktion | Klasse | 2 | NC Programmabruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrigieren Sie die Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer. | |||||
%2: | Endwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Startpunkt der Kreisbeschreibung. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120483 | Punkt verletzt Schutzraum. | ||||
| Beschreibung | Start- oder Zielpunkt der beauftragten Bewegung verletzt einen aktivierten Schutzraum. Ein Schutzraum darf nicht von einem Werkzeugmittelpunkt verletzt werden. Er kann auszirkularen oder polygonalen Area mit konstanter dritter Ebene bestehen. Siehe auch[FCT-C14]. | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Alle Achsen sofort stoppen | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Beachten Sie die definierten, aktivierten Schutzräume | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer des verletzten Schutzraumes. | |||||
%2: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Punkt der Verletzung. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120484 | Punkt ausserhalb Arbeitsraum. | ||||
| Beschreibung | Start- oder Zielpunkt der beauftragten Bewegung liegt ausserhalb des aktivierten Arbeitsraum. Ein Arbeitsraum darf nicht von | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Alle Achsen sofort stoppen | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Beachten Sie die definierten, aktivierten Arbeitsräumen | ||
Parameter | %1: | Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
Area Id Nummer des verlassenen Arbeitsraum. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120485 | Bewegungspfad verletzt Schutzraum. | ||||
| Beschreibung | Der programmierte Bewegungspfad zwischen Startpunkt und Zielpunkt verletzt einen aktivierten Schutzraum. Ein Schutzraum darf nicht von einem Werkzeugmittelpunkt verletzt werden. Er kann auszirkularen oder polygonalen Area mit konstanter dritter Ebene bestehen. Siehe auch[FCT-C14]. | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Alle Achsen sofort stoppen | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Beachten Sie die definierten, aktivierten Schutzräume | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer des verletzten Schutzraumes. | |||||
%2: | Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Startpunkt der Bewegung. | |||||
%3: | Endwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zielpunkt der Bewegung. | |||||
%4: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Verletzender Schnittpunkt des Bewegungspfad. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120486 | Bewegungspfad ausserhalb Arbeitsraum. | ||||
| Beschreibung | Der programmierte Bewegungspfad zwischen Startpunkt und Zielpunkt verlasst den aktiven, gültigen Arbeitsraum. Ein Arbeitsraum darf nicht von | |||
Reaktion | Klasse | 6 | Alle Achsen sofort stoppen | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Beachten Sie die definierten, aktivierten Arbeitsräumen | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id Nummer des verlassenen Arbeitsraum. | |||||
%2: | Startwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Startpunkt der Bewegung. | |||||
%3: | Endwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Zielpunkt der Bewegung. | |||||
%4: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
Schnittpunkt des Bewegungspfad bei verlassen des Arbeitsraum. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120487 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 6 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120488 | Maximale Anzahl an zulaessigen Punkten fuer Polygon ueberschritten. | ||||
| Beschreibung | Die Anzahl der Punkte für die Ein polygonales Area besteht aus | |||
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch | ||
Abhilfe | Klasse | 6 | Entfernen Sie Punkte aus dieser Area Definition | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Id Nummer des zu definierenden Area | |||||
%2: | Grenzwert [-] | ||||
Maximale Anzahl Punkte für ein Polygon. | |||||
%3: | Fehlerhafter Wert [-] | ||||
Aktuelle Anzahl der Punkte des Polygons. | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120489 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 6 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120490 | Anwahl nicht moeglich, da kinematische Transformation nicht aktiv ist. | |||
| Beschreibung | Funktion noch nicht | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 3 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120491 | Kinematische Transformation ohne Orientierungsvektor aktiviert. | ||||
| Beschreibung | Funktion noch nicht | |||
Reaktion | Klasse | 2 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 3 |
| ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|
120492 | Unzulaessiger Flaechennormalenvektor bei WGK. | |||
| Beschreibung | Funktion noch nicht | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 3 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120493 | Unzulaessiger Bahnnormalenvektor bei WGK. | |||
| Beschreibung | Funktion noch nicht | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 3 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120494 | Unzulaessiger Bahntangentenvektor bei WGK. | |||
| Beschreibung | Funktion noch nicht | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 3 |
| |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120495 / 120496 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 2 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. |
120498 | Keine Arbeitsraumueberwachung bei aktiviertem CS-Befehl. | |||
| Beschreibung | Bei aktivem Koordinatensystem Diese Funktionalität wird in | ||
Reaktion | Klasse | 6 | Alle Achsen sofort stoppen | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Deaktivieren Sie die CS Funktion | |
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | |||
|
120499 | Aktiviertes Area kann nicht geloescht werden. | ||||
| Beschreibung | Aktivierte Work- oder Beispiel: %areaclear N10 #CONTROL AREA ON [ID2] N20 #CONTROL AREA CLEAR[ID2] (< error Behebung: %areaclear N10 #CONTROL AREA ON [ID2] N15 #CONTROL AREA OFF [ID2] N20 #CONTROL AREA CLEAR [ID2]< clear | |||
Reaktion | Klasse | 1 | Keine Reaktion | ||
Abhilfe | Klasse | 1 | Deaktivieren Sie das Area vor dem löschen | ||
Parameter | %1: | Identnummer [-] | |||
Area Id number | |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
|