ID-Bereich 11000-11249
Übersicht über die Fehlermeldungen der CNC>Allgemeine Fehler, Hochlauffehler (ID-Bereich 1000-19999)
11020 | Anfordern von Speicher ging schief. | ||||
| Beschreibung | Der angeforderte Speicherbedarf ist größer als der zur Verfügung stehende Speicher im System. | |||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung (Dienste) | ||
Abhilfe | Klasse | 7 | Lösungsmöglichkeiten: 1. Reduzierung der Kanal- oder Achsanzahl um Speicherbedarf zu reduzieren. 2. Vergrößerung des Hauptspeichers des Rechners. | ||
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-] | |||
| |||||
%2: | Aktueller Wert [-] | ||||
| |||||
Fehlertyp | - | ||||
| |||||
11072 / 11073 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 3 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
11100 | Datei für Interpretation konnte nicht geöffnet werden. | |||
| Beschreibung | Die angegeben Datei konnte nicht öffnet werden. Bitte überprüfen Sie in der Startup-Liste (hochlauf.lis) den angegeben Pfad und Name der Objekt/Channel-Liste. Z.B:
| ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Dateinamen bzw. Pfad korrigieren | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11101 | Falscher Zustand bei Interpretation der Objektbeschreibung. | |||
| Beschreibung | Bei der Interpretation der angegeben Objektliste ist ein unbekannter Systemzustand aufgetreten.
| ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Dateinamen / Listen kontrollieren | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11102 | Erwartetes Trennzeichen wurde nicht gefunden. | |||
| Beschreibung | Beim Interpretieren der Liste zur Parametrierung der CNC-Objekte wurde kein Trennzeichen vorgefunden. Die einzelnen Einträge müssen mit Komma getrennt sein. Z.B. ist folgender Syntax gültig:
0, | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Syntax der Liste überprüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11103 | Kein Text gefunden. | |||
| Beschreibung | Beim Interpretieren der Liste zur Parametrierung der CNC-Objekte wurde kein gültiger Text vorgefunden. Die einzelnen Einträge müssen mit Komma getrennt sein. Z.B. ist folgender Syntax gültig:
0, | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Dateinamen bzw. Pfad korrigieren | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11107 | Konfigurierte Zugriffsart des Objektes auf Schnittstelle nicht bekannt. | |||
| Beschreibung | Der angegebene Wert für die Objektzugriffsart der Objekt-/Channelliste ist nicht bekannt. Folgende Token sind erlaubt:
"RD_FIFO","RD_FELD", "RD_BLOCK", | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Syntax in der angegebenen Datei prüfen | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11108 | Konfigurierter Parameter (z.B. FIFOtyp) für Schnittstellenzugriff nicht bekannt. | |||
| Beschreibung | Der angegeben Wert für die Drahtzugriffsart der Objekt-/Channelliste ist nicht bekannt. Z.B. sind folgende Token erlaubt:
"FD_DEC_ANZ", „FD_DEC_EVENT_ANZ", "FD_AXV_ANZ", "FD_IPO_ANZ_ACHS", "F_PDU_SATZ", "B_HANDSATZ",
| ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Syntax in der angegebenen Datei prüfen | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11109 | Konfigurierter Datentyp des Objektes nicht bekannt. | |||
| Beschreibung | Der angegeben Wert für den Objekttyp in der Objekt-/Channelliste ist nicht bekannt. Z.B. sind folgende Token erlaubt:
"BOOLEAN", "UNS08", "SGN08",
| ||
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Syntax in der angegebenen Datei prüfen | |
Fehlertyp | 5, Fehlermeldung beim Zugriff auf Dateien. | |||
| ||||
11200 | Kein Dateiname zum Öffnen der Datei angegeben. | |||
| Beschreibung | Beim Auftrag eine Datei zu öffnen wurde kein Name angegeben. Dies kann beim Versuch eine Automatikprogramm oder eine Parameterdatei zu lesen vorkommen. | ||
Reaktion | Klasse | - | Abbruch der Bearbeitung | |
Abhilfe | Klasse | - | Bitte Dateiname bei Beuaftragung kontrollieren. | |
Fehlertyp | - | |||
| ||||
11201 | Das Ereigneis "EventHliValid" konnte nicht abgesetzt werden. | |||
| Beschreibung | Beim Hochlauf der Steuerung wird das Anlegen und die Initialisierung der SPS-Schnittstelle (HLI) über die benamte Semaphore „EventHliValid“ angezeigt. Hierbei konnten die Semaphore nicht angelegt werden. Über diese Semaphore kann ein externer Task getriggert werden. | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Die Semaphore wird nicht angelegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Warnung, bitte Ressourcen, Locks überprüfen. | |
Fehlertyp | - | |||
| ||||
11202 | Das Ereignis "EventStartupFinished" konnte nicht abgesetzt werden. | |||
| Beschreibung | Der abgeschlossene Hochlauf der Steuerung wird über die benamte Semaphore „EventStartupFinished“ angezeigt. Hierbei konnten die Semaphore nicht angelegt werden. Über diese Semaphore kann ein externer Task getriggert werden. | ||
Reaktion | Klasse | 3 | Die Semaphore werden nicht angelegt. | |
Abhilfe | Klasse | 1 | Warnung, bitte Ressourcen, Locks überprüfen. | |
Fehlertyp | - | |||
| ||||