ID-Bereich 4000-4249
4000 | Der mitbewegte Koordinaten-Nullpunkt lässt sich nicht mehr erreichen. | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 4 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 6 |
| ||
| %2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | |||
| |||||
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
%4: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
4001 / 4002 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 4 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |
4003 | Der programmierte Vorschub ist kleiner als die Bandgeschwindigkeit | ||||
| Beschreibung |
| |||
Reaktion | Klasse | 4 |
| ||
Abhilfe | Klasse | 6 |
| ||
| %2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | |||
| |||||
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | ||||
| |||||
%4: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s] | ||||
| |||||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. | ||||
| |||||
4004 | ||||
| Beschreibung | Mit diesem Fehler werden interne Zustände angezeigt, die Aufschluss über die Fehlerursache und den Fehlerort geben. Wenden Sie sich bitte mit der vollständigen Meldung an den Steuerungslieferanten. | ||
Reaktion | Klasse | 4 |
| |
Abhilfe | Klasse | 8 | Neustart der Steuerung erforderlich. | |