Dimensions-Kennungen
Zur vereinfachten Darstellung der Diagnosewerte wurden folgende Kennungen eingeführt. Zur Darstellung der Fehlermeldung auf dem Display können die angegebenen Einheiten verwendet werden.
Kennung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
0 | Dimensionslos | Index, interne Rechengröße |
1 | Position | Überfahren eines Softwareendschalters |
2 | Geschwindigkeit | Programmierung einer negativen Drehzahl |
3 | Beschleunigung | Beschleunigung überschreitet maximal zulässige Achsbeschleunigung |
4 | Ruck | Überschreitung des maximal zulässigen Achsrucks. |
5 | Zeit | Unzulässige Belegung der Zykluszeit oder Rampenzeit |
6 | Prozent | Angabe einer negativen prozentualen Beschleunigungsgewichtung |
7 | Adresse | Unzulässige Adresse, Zugriff auf Adresse |
8 | Inkremente | Unzulässige Rasterung der Korrekturwertintervalle bei der SSFK |
9 | Umdrehungsvorschub | Zu kleiner programmierter Umdrehungsvorschub |
10 | Schnittgeschwindigkeit | Zu kleine programmierte Schnittgeschwindigkeit |
11 | Wegauflösung | Aktuelle Wegauflösung einer Achse |
12 | Inkremente pro Umdrehung | Für Vorsteuerung bei Profibusantrieben, falls kein Wert angegeben |
13 | Byte | Anlegen des Speichers für Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahrt |
14 | Proportionalverstärkung | Kv-Faktor im Lageregelkreis |
15 | 3D-Position | Position bei der Arbeitsraumüberwachung |