Zusätzliche Diagnosewerte, Übersicht über die möglichen „Bedeutungen“
Jeder zusätzliche Wert einer Fehlermeldung enthält eine Kennung, die die Bedeutung dieses Wertes beschreibt.
Kennung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
1 | Grenzwert | Überwachungsgrenze für Schleppabstand |
2 | Aktueller Wert | Aktueller Schleppabstand |
3 | Fehlerhafter Wert | Unbekannte Betriebsart |
4 | Erwarteter Wert | Notwendiger Bremsweg bei aktueller Geschwindigkeit |
5 | Korrigierter Wert | Aufgrund einer fehlerhaften Parametrierung wird bei Steuerungshochlauf ein Parameter korrigiert |
6 | Logische Achsnummer | Achsspezifische Fehlermeldung |
7 | Antriebstyp | Antriebstypspezifische Fehlermeldung (SERCOS, +-10V) |
8 | Logische Bedienelementnummer | Setzen eines unbekannten Bedienlementes |
9 | Zustand | Unbekannter interner Zustand, Wechsel in eine unbekannte Betriebsart |
10 | Transition | Unbekannte Transition angegeben |
11 | Sender | Fehler in der internen Kommunikation |
12 | Klasse | Zu viele Variable einer bestimmten Klasse sollen angelegt werden |
13 | Instanz | Unbekannte Getriebenummer |
14 | Identnummer | Unbekannte SERCOS-Identnummer |
15 | Status | Wird momentan nicht verwendet |
16 | Ringnummer | Wird momentan nicht verwendet |
17 | Satznummer | 10 für N10 |
18 | Unterer Grenzwert | Negativer Softwareendschalter überfahren |
19 | Oberer Grenzwert | Positiver Softwareendschalter überfahren |