Mögliche Fehlertypen
Durch einen Fehlertyp wird die Information klassifiziert, die mit der Fehlermeldung dem Anwender bereitgestellt wird. Je umfangreicher diese Zusatzinformation, umso einfacher wird die Erkennung der Fehlerursache aufgrund des Fehlerbildes.
Beispiel:
![]() | Fehlermeldungen, die aufgrund von Fehlern im NC-Programm erzeugt werden, enthalten die NC-Satznummer, den Dateinamen sowie den aktuellen Offset. Dadurch wird es einer Bedienung ermöglicht, die fehlerhafte NC-Zeile zu visualisieren. |
Weiterführende Informationen
- Fehlermeldungen aus dem NC-Programm, Typ 1
- Fehlermeldungen bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung, Typ 2
- Kommunikationsfehler, Typ 3
- RAM-Disk, Typ 4 (optional)
- Fehlermeldungen beim Zugriff auf Dateien, Typ 5
- Fehlermeldungen bei der Übernahme von Daten in die Steuerung, Typ 6
- Fehlermeldungen bei der Übernahme von binärer Daten in die Steuerung, Typ 7 (optional)
- Fehlermeldungen des Global Channel Managers (GCM), Typ 8 (optional)
- Allgemeine Fehlermeldungen, Typ 9
- Fehlermeldungen der SPS, Typ 10
- Fehlermeldungen aus dem Lageregler, Typ 11