Fehlerreaktionsklassen

Übersicht über die Fehlerreaktionsklassen

Jeder CNC-Fehlermeldung ist eine Fehlerreaktionsklasse zugeordnet. Die Fehler-reaktionsklasse beschreibt die interne, zeitnahe Reaktion der CNC auf den Fehler und leitet minimale Maßnahmen ein, um einen aus Sicht der CNC sicheren Zustand zu erreichen.

Fehler-reaktions-klasse

interne Fehlerreaktion

Beispiel

1

keine Reaktion

Nur möglich bei Warnung (Fehlerklasse 1)

Programmierter Vorschub nicht erreicht (BAVO).

2

Abbruch der NC-Programmbearbeitung und Übergang in Fehlerzustand

Tritt ein Fehler im Bereich der NC-Satzaufbereitung auf, so werden vom Interpolator die bereits aufbereiteten NC-Sätze fertig bearbeitet. In diesem Fall ist die Zeit zwischen dem Auftreten des Fehlers und dem Stillstand der Maschine von der Art und der Anzahl der gepufferten NC-Sätze abhängig. Die fehlermeldende BF geht in einen Fehlerzustand.

Syntaxfehler im NC-Programm (DECODER),

Geometriefehler in der Satzaufbereitung (WRK).

Softwareendschalterfehler in der Satzaufbereitung (BAVO)

3

Abbruch der Auftragsbearbeitung und Übergang in Normal­zustand

BF, die Dienste für andere BF erbringen (Server), wie ACHSVERWALTUNG, DATEIVERWALTUNG, HANDBETRIEB, ..., brechen nach einer Fehlermeldung die Auftragsbearbeitung ab und gehen in den Normalzustand zurück.

Ungültige Achse bei BF ACHSVERWALTUNG angefordert,

Unbekanntes Handrad bei HANDBETRIEB aktiviert.

4

Bewegungsstopp (Feedhold) für die gesamte Achsgruppe und Übergang in Fehlerzustand.

Messen:
Messtaster ist bereits betätigt.

5

Abrupter Achsstopp für fehlerhafte Achse, Feedhold für übrige Achsen der Achsgruppe und Übergang in einen Fehlerzustand

Aufgrund des Schleppfehlers einer Achse reagiert der Interpolator mit einem Achsstopp für die Achsen seiner Achsgruppe (BAHNACHSEN).

6

Abrupter Achsstopp für alle Achsen und Übergang in einen Fehlerzustand

Lageregelung geht in Fehlerzustand.

Unbekannter Zustand im INTERPOLATOR oder LAGEREGLER