Gliederung der Platzversatzdaten

In der Platzversatzdatenliste können verschiedene Platzversatzgruppen vorgegeben werden. Durch Anwahl des Platzversatzindex vor Programmstart kann die entsprechende Platzversatzgruppe geladen werden. Jede Platzversatzgruppe enthält die Platzversatzdaten für alle Bahnachsen und wird im Folgenden allgemein als Platzversatz bezeichnet.

Gliederung der Platzversatzdaten 1:Abb.1: Zuordnung der Platzversatzdaten zu den logischen Achsen
Gliederung der Platzversatzdaten 2:

Momentan sind nur Achskonfigurationen mit einer Gruppe möglich [CHAN], so dass gilt: "dec_achs_nr" = "achsen_idx"

Beim NC-Programmstart werden die Platzversatzdaten in die Koordinaten aller Bahnachsen eingerechnet. Der Achsindex entspricht der kanalinternen Achsindizierung (Bild 1, dec_achs_nr). Die Anfangs-Achskonfiguration des NC-Kanals wird in den Kanalparametern festgelegt [CHAN].

Wertebereiche von Parametern werden ggf. auch durch Angabe einer Grenze, die sich aufgrund der Datenbreite ergibt, mit z.B. MAX(UNS32) etc. definiert.