Art der Orientierungsdarstellung (P-CHAN-00177)
Mit dem Parameter "mode" bestimmt der Anwender, ob im NC-Programm die mit A, B, C bzw. I, J, K programmierten Werte bei aktiver vollständiger kinematischer Transformation in Ihrer Bedeutung als Koordinaten- bzw. Winkelwerte eingelesen werden, oder als entsprechende Vektorkomponenten zu interpretieren sind.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
mode | String | „ANGLE“, „VECTOR_ABC“, „VECTOR_IJK“ | ---- |
ANGLE | A, B, C bzw. I, J, K sind Koordinaten- bzw. Winkelwerte (Default). |
VECTOR_ABC | A, B, C sind Vektorkomponenten. |
VECTOR_IJK | I, J, K sind Vektorkomponenten. |
| |
Es ist zu beachten das die I, J, K Koordinatenwerte bei der Kreisprogrammierung nach DIN 66025 Verwendung finden, eine Kreisprogrammierung in Verbindung mit der Vektorkomponentenprogrammierung über I, J, K ist also nicht zulässig! |