Anzeigeunterdrückung von Dateiname Dateioffset (P-CHAN-00180)
Über den Parameter "suppress_prg_display_level" kann festgelegt werden, bis zu welcher Programmebene der aktive Dateiname und Dateioffset für die Anzeige aktualisiert werden. In allen Programmebenen unterhalb dieser Grenze wird dann die Anzeige von Dateiname und Dateioffset eingefroren. Ist der Parameter nicht oder mit 0 belegt, so werden Dateiname und Dateioffset für alle zulässigen Programmebenen angezeigt.
![]() | Wird der Parameter mit dem Wert 1 belegt, sind die Daten nur für das Hauptprogramm aktuell. Mit jeder Erhöhung des Parameters werden die Daten für eine weitere Unterprogrammebene aktualisiert. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
suppress_prg_display_level | UNS16 | 0. MAX(UNS16) | ---- |
Defaultwert
50 (maximal zulässige Schachtelungstiefe von NC-Programmen)